Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Påtryckbara fötter, även kallade genomföringsfötter, är det bästa valet för en lång rad tillämpningar. De har ett antal praktiska egenskaper som kan ytskydd, vibrationsdämpning, hållfasthet och halkskydd.
Vårt sortiment påtryckbara fötter kan helt enkelt tryckas in i stansade eller borrade hål, rörändar eller möbelben, det går alltså snabbt och lätt att få dem på plats. De kan stabilisera och stötta i diverse tillämpningar och branscher, exempelvis kontor och butik, tillverkning av små och stora apparater, möbler och skåp, höljen och lådor, glashyllor och bordsskivor, stapling, elektrisk och el- och elektronikutrustning – och mycket mer.
Serienummer: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Basmaterial | Färg | Basens höjd | Kompatibelt diameteromfång, hål | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,4648 kr - 14,5082 kr | 596 I lager |
Polyeten
|
Svart
|
|
|
|
||
| 8,2993 kr - 21,2186 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Polyeten
|
Svart
|
|
|
|
||
| 5,8287 kr - 14,9121 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Polyeten
|
Svart
|
|
|
|
||
| 2,0415 kr - 2,648 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PVC
|
Svart
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,6745 kr - 1,5165 kr | 50000 I lager |
PA
|
Naturfärgad
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.209 - 0.244 in
5.3 - 6.2 mm
|
0.375 in
9.53 mm
|
||
| 2,4261 kr - 4,4085 kr | 2056 I lager |
|
Svart
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 28,9957 kr - 60,8911 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Gummi
|
Grå
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 1,1376 kr - 1,5829 kr | 8453 I lager |
PVC
|
Naturfärgad
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,367 kr - 8,8395 kr | 1600 I lager |
|
Svart
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 10,3408 kr - 14,1354 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 2,7664 kr - 2,7664 kr | 8900 I lager |
|
Svart
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.146 - 0.150 in
3.7 - 3.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 2,8699 kr - 5,2222 kr | 394 I lager |
|
Svart
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,6302 kr - 1,2633 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PA
|
Naturfärgad
|
0.046 in
1.17 mm
|
0.126 - 0.154 in
3.2 - 3.9 mm
|
0.375 in
9.53 mm
|
||
| 1,0012 kr - 1,2115 kr | 84000 I lager |
PA
|
Naturfärgad
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 1,5635 kr - 2,5303 kr | 6515 I lager |
PA
|
Naturfärgad
|
0.188 in
4.78 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,0584 kr - 1,6299 kr | 5000 I lager |
PA
|
Naturfärgad
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.75 in
19.05 mm
|
||
| 0,7249 kr - 1,7628 kr | 60800 I lager |
|
Svart
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.087 - 0.177 in
2.2 - 4.5 mm
|
|
||
| 0,6066 kr - 0,8492 kr | 97900 I lager |
PA
|
Naturfärgad
|
0.093 in
2.36 mm
|
0.11 - 0.126 in
2.8 - 3.2 mm
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 19,6756 kr - 42,2509 kr | 700 I lager |
Gummi
|
Svart
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,7148 kr - 1,2095 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PA
|
Naturfärgad
|
0.635 in
16.13 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.375 in
9.53 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta