Meny Sök

Trycknitar - belastningsspridande nitar

I lager

Expanderande nitar utgör en snabb, prisvärd och permanent lösning. Expanderande nitar installeras genom att nitens stomme placeras i ett panelhål varpå man trycker den förmonterade kolven neråt i montaget. Niten expanderar i hålet och åstadkommer en säker och tät passning. De här nitarna utgör solida anslutningar genom montering på blindsidan.

I vårt utbud finns ett urval materialalternativ: nylon 6, nylon 6/6, polypropen (PP) och polyeten (PE). Det här sortimentet nitar utgör god elisolering och är även resistent mot korrosion.

Separat kan ett handverktyg för nitar köpas för snabbare fastsättning av de expanderande nitarna, det är den rekommenderade metoden.

  • Färger: svart, grå, natur och vit
  • Brandklasser UL94 V0, UL94 V1 och UL94 V2


Serienummer: SR1963

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
93 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel håldiameter Färg Material Huvudets höjd Huvuddiameter Kompatibla paneltjocklekar Köp
0,3691 kr - 0,5817 kr 20516 I lager
3.0 mm
Svart
Nylon
1.3 mm
5.0 mm
1.0 - 4.0 mm
0,8416 kr - 1,3357 kr 52161 I lager
7.0 mm
Naturfärgad
Nylon
2.6 mm
12.0 mm
2.5 - 9.0 mm
0,6879 kr - 1,0901 kr 50 I lager
6.0 mm
Naturfärgad
Nylon
2.2 mm
10.0 mm
2.0 - 8.0 mm
1,7379 kr - 2,3985 kr 31700 I lager
6.0 mm
Naturfärgad
Nylon
2.0 mm
11.0 mm
3.0 - 7.0 mm
0,6879 kr - 1,0901 kr 7846 I lager
6.0 mm
Svart
Nylon
2.2 mm
10.0 mm
2.0 - 8.0 mm
0,9062 kr - 1,4319 kr 12250 I lager
3.6 mm
Svart
Nylon
2.0 mm
7.7 mm
2.0 - 5.5 mm
0,8416 kr - 1,3357 kr 3280 I lager
7.0 mm
Svart
Nylon
2.6 mm
12.0 mm
2.5 - 9.0 mm
2,7002 kr - 3,7487 kr 449 I lager
4.8 mm
Naturfärgad
Nylon
2.5 mm
8.7 mm
1.6 - 4.7 mm
2,0826 kr - 2,8725 kr 250 I lager
4.8 mm
Naturfärgad
Nylon
1.2 mm
7.1 mm
4.0 - 8.7 mm
1,7379 kr - 2,3985 kr 3862 I lager
6.0 mm
Svart
Nylon
2.0 mm
11.0 mm
3.0 - 7.0 mm
0,5687 kr - 0,9034 kr 7675 I lager
5.0 mm
Naturfärgad
Nylon
1.8 mm
8.5 mm
1.5 - 7.0 mm
3,3034 kr - 4,3806 kr 500 I lager
7.1 mm
Naturfärgad
Nylon
2.5 mm
18 mm
4.0 - 12.0 mm
2,9012 kr - 4,0359 kr 64 I lager
4.8 mm
Svart
Nylon
2.5 mm
8.7 mm
1.6 - 4.7 mm
  • av 5
N/A Spridande 1.0 mm 4.0 mm (PT)

10066553

Prisintervall
0,5817 kr - 0,3691 kr

Lagernivåer
20516 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    5.7 mm
  • Kompatibel håldiameter
    3.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.0 - 4.0 mm
  • Huvuddiameter
    5.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
N/A Spridande 2.5 mm 9.0 mm (PT)

10066645

Prisintervall
1,3357 kr - 0,8416 kr

Lagernivåer
52161 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    11.8 mm
  • Kompatibel håldiameter
    7.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.5 - 9.0 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
N/A Spridande 2.0 mm 8.0 mm (PT)

10066621

Prisintervall
1,0901 kr - 0,6879 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    10.5 mm
  • Kompatibel håldiameter
    6.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.0 - 8.0 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
N/A Spridande 3.0 mm 7.0 mm (PT)

10066508

Prisintervall
2,3985 kr - 1,7379 kr

Lagernivåer
31700 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    10.0 mm
  • Kompatibel håldiameter
    6.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    3.0 - 7.0 mm
  • Huvuddiameter
    11.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
N/A Spridande 2.0 mm 8.0 mm (PT)

10066638

Prisintervall
1,0901 kr - 0,6879 kr

Lagernivåer
7846 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    10.5 mm
  • Kompatibel håldiameter
    6.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.0 - 8.0 mm
  • Huvuddiameter
    10.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
N/A Spridande 2.0 mm 5.5 mm (PT)

10183977

Prisintervall
1,4319 kr - 0,9062 kr

Lagernivåer
12250 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    7.0 mm
  • Kompatibel håldiameter
    3.6 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.0 - 5.5 mm
  • Huvuddiameter
    7.7 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
N/A Spridande 2.5 mm 9.0 mm (PT)

10066652

Prisintervall
1,3357 kr - 0,8416 kr

Lagernivåer
3280 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    11.8 mm
  • Kompatibel håldiameter
    7.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.5 - 9.0 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
N/A Spridande 1.6 mm 4.7 mm (PT)

10066461

Prisintervall
3,7487 kr - 2,7002 kr

Lagernivåer
449 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    7.4 mm
  • Kompatibel håldiameter
    4.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.6 - 4.7 mm
  • Huvuddiameter
    8.7 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
N/A Spridande 4.0 mm 8.7 mm (PT)

10066447

Prisintervall
2,8725 kr - 2,0826 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    11.0 mm
  • Kompatibel håldiameter
    4.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    4.0 - 8.7 mm
  • Huvuddiameter
    7.1 mm
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
N/A Spridande 3.0 mm 7.0 mm (PT)

10066515

Prisintervall
2,3985 kr - 1,7379 kr

Lagernivåer
3862 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    10.0 mm
  • Kompatibel håldiameter
    6.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    3.0 - 7.0 mm
  • Huvuddiameter
    11.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
N/A Spridande 1.5 mm 7.0 mm (PT)

10066607

Prisintervall
0,9034 kr - 0,5687 kr

Lagernivåer
7675 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    9.2 mm
  • Kompatibel håldiameter
    5.0 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.5 - 7.0 mm
  • Huvuddiameter
    8.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.8 mm
N/A Spridande 4.0 mm 12.0 mm (PT)

10066485

Prisintervall
4,3806 kr - 3,3034 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    17.5 mm
  • Kompatibel håldiameter
    7.1 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    4.0 - 12.0 mm
  • Huvuddiameter
    18 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
N/A Spridande 1.6 mm 4.7 mm (PT)

10066478

Prisintervall
4,0359 kr - 2,9012 kr

Lagernivåer
64 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    7.4 mm
  • Kompatibel håldiameter
    4.8 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.6 - 4.7 mm
  • Huvuddiameter
    8.7 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm