Meny Sök

Trycknitar - Försänkta

I lager

Försänkta nitar används i försänkta hål och annars där en slät yta behövs. De är utformade för att vara i nivå med ytan, och deras huvud sticker alltså inte ut. De är perfekta för glidbanor.

Nitarna är dessutom utformade för att motstå manipulering. De passar i försänkta hål, DIN ISO 7721.

  • Material: Nylon 6
  • Färger: svart och vit
  • Materialets brandklass UL94 V2


Serienummer: SR1811

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
12 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Storlek, hålförsänkning Kompatibel håldiameter Färg Huvuddiameter Kompatibla paneltjocklekar Köp
1000 I lager
9.4 mm
Vit
8.8 mm
7.5 - 8.5 mm
2533 I lager
9.4 mm
Svart
8.8 mm
3.5 - 4.5 mm
10112762 1387 I lager
9.4 mm
Vit
8.8 mm
5.5 - 6.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
9.4 mm
Svart
8.8 mm
6.5 - 7.5 mm
17074 I lager
9.4 mm
Svart
8.8 mm
5.5 - 6.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
10.4 mm
Vit
8.8 mm
3.5 - 4.5 mm
1971 I lager
9.4 mm
Vit
8.8 mm
3.5 - 4.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
10.4 mm
Svart
8.8 mm
3.5 - 4.5 mm
11079 I lager
9.4 mm
Svart
8.8 mm
4.5 - 5.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
9.4 mm
Svart
8.8 mm
7.5 - 8.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
9.4 mm
Vit
8.8 mm
6.5 - 7.5 mm
2078 I lager
9.4 mm
Vit
8.8 mm
4.5 - 5.5 mm
Försänkt N/A 7.5 mm 8.5 mm (PT)

10027554


Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.1 - 4.2 mm
  • Storlek, hålförsänkning
    9.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    7.5 - 8.5 mm
  • Ankarlängd
    10.0 mm
  • Huvuddiameter
    8.8 mm
Försänkt N/A 3.5 mm 4.5 mm (PT)

10027493


Lagernivåer
2533 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.1 - 4.2 mm
  • Storlek, hålförsänkning
    9.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    3.5 - 4.5 mm
  • Ankarlängd
    6.0 mm
  • Huvuddiameter
    8.8 mm
Försänkt N/A 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10112762


Lagernivåer
1387 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.1 - 4.2 mm
  • Storlek, hålförsänkning
    9.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    5.5 - 6.5 mm
  • Ankarlängd
    8.0 mm
  • Huvuddiameter
    8.8 mm
Försänkt N/A 6.5 mm 7.5 mm (PT)

10488102


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.1 - 4.2 mm
  • Storlek, hålförsänkning
    9.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    6.5 - 7.5 mm
  • Ankarlängd
    9.0 mm
  • Huvuddiameter
    8.8 mm
Försänkt N/A 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10027530


Lagernivåer
17074 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.1 - 4.2 mm
  • Storlek, hålförsänkning
    9.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    5.5 - 6.5 mm
  • Ankarlängd
    8.0 mm
  • Huvuddiameter
    8.8 mm
Försänkt N/A 3.5 mm 4.5 mm (PT)

10633755


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.1 - 5.2 mm
  • Storlek, hålförsänkning
    10.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    3.5 - 4.5 mm
  • Ankarlängd
    6.5 mm
  • Huvuddiameter
    8.8 mm
Försänkt N/A 3.5 mm 4.5 mm (PT)

10027509


Lagernivåer
1971 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.1 - 4.2 mm
  • Storlek, hålförsänkning
    9.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    3.5 - 4.5 mm
  • Ankarlängd
    6.0 mm
  • Huvuddiameter
    8.8 mm
Försänkt N/A 3.5 mm 4.5 mm (PT)

10173473


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    5.1 - 5.2 mm
  • Storlek, hålförsänkning
    10.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    3.5 - 4.5 mm
  • Ankarlängd
    6.5 mm
  • Huvuddiameter
    8.8 mm
Försänkt N/A 4.5 mm 5.5 mm (PT)

10027516


Lagernivåer
11079 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.1 - 4.2 mm
  • Storlek, hålförsänkning
    9.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    4.5 - 5.5 mm
  • Ankarlängd
    7.2 mm
  • Huvuddiameter
    8.8 mm
Försänkt N/A 7.5 mm 8.5 mm (PT)

10027547


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.1 - 4.2 mm
  • Storlek, hålförsänkning
    9.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    7.5 - 8.5 mm
  • Ankarlängd
    10.0 mm
  • Huvuddiameter
    8.8 mm
Försänkt N/A 6.5 mm 7.5 mm (PT)

10636237


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.1 - 4.2 mm
  • Storlek, hålförsänkning
    9.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    6.5 - 7.5 mm
  • Ankarlängd
    9.0 mm
  • Huvuddiameter
    8.8 mm
Försänkt N/A 4.5 mm 5.5 mm (PT)

10027523


Lagernivåer
2078 I lager
Egenskaper
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.1 - 4.2 mm
  • Storlek, hålförsänkning
    9.4 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    4.5 - 5.5 mm
  • Ankarlängd
    7.2 mm
  • Huvuddiameter
    8.8 mm