Meny Sök

TRYCKNITAR – SNÄPPFÄSTE

I lager

Snäppnitar är snabba och enkla fästlösningar som kan installeras utan verktyg! De är snabba och ekonomiska och har speciellt utformade ben som utvidgas och låser komponentdelarna säkert på plats permanent.

I vårt sortiment finns flera nylonalternativ, däribland nylon 6, nylon 4/6 och nylon 6/6. De snäpper lätt på plats med ett enkelt tryck och har prydlig och slät yta. Dessa nitar är flambeständiga, klass UL94 V1 och UL94 V2, och klarar temperaturer på upp till 130 C.

Vi har också snäppnitar (snäpps på plats med tummen) och pop-snäppnitar av lågdensitetspolyeten (LDPE). Tumsnäpp är perfekta för snabb konstruktion av displayenheter i butiker eller kassor. Popsnäppfästelement i två delar är ett säkert sätt att foga samman två paneler.

Vi för även en serie snäppnitar för höga temperaturer av polysulfon (PSU), en högpresterande termoplast. Det har flambeständighetsklass UL94 V1, och tål temperaturer på upp till 155 C. Bland våra snäppnitar finns också alternativ med K Resin och polypropen (PP).

  • Idealisk för panelmontering och serverstativ
  • Färger: svart, vit, genomskinlig, brun och naturfärgad
  • Inga verktyg behövs


Serienummer: SR2316

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
149 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Material Huvudets höjd Huvuddiameter Stiftlängd Kompatibla paneltjocklekar Kompatibelt diameteromfång, hål Köp
1,492 kr - 1,492 kr 43309 I lager
Vit
Nylon 6
12.0 mm
12.0 mm
7.1 mm
3.0 - 4.0 mm
3.6 - 3.7 mm
1,4535 kr - 1,4535 kr 244256 I lager
Svart
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
7.1 mm
3.5 - 4.5 mm
4.1 - 4.2 mm
1,9145 kr - 1,9145 kr 44050 I lager
Vit
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
4.1 - 4.2 mm
2,0979 kr - 2,0979 kr 5972 I lager
Vit
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
8.5 mm
4.5 - 5.5 mm
5.1 - 5.2 mm
2,9291 kr - 2,9291 kr 31000 I lager
Brun
Nylon 4/6
1.6 mm
6.4 mm
5.0 - 6.5 mm
3.6 - 3.2 mm
1,5831 kr - 1,5831 kr 33315 I lager
Svart
Nylon 6
9.0 mm
9.0 mm
7.1 mm
3.0 - 4.0 mm
3.6 - 3.7 mm
1,4368 kr - 1,4368 kr Fråga angående leveranstidhär
Vit
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
7.1 mm
2.5 - 3.5 mm
4.1 - 4.2 mm
1,4075 kr - 1,4075 kr Fråga angående leveranstidhär
Vit
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
7.8 mm
4.3 - 5.2 mm
2.7 - 2.8 mm
1,7293 kr - 1,7293 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
9.1 mm
5.5 - 6.5 mm
3.6 - 3.7 mm
1,6392 kr - 1,6392 kr 69193 I lager
Svart
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.1 - 3.0 mm
3.6 - 3.7 mm
3,1397 kr - 3,1397 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
14.0 mm
9.0 - 10.5 mm
4.1 - 4.2 mm
2,2392 kr - 2,2392 kr 700 I lager
Vit
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
10.5 mm
5.5 - 6.5 mm
5.1 - 5.2 mm
2,0566 kr - 2,0566 kr 7444 I lager
Vit
Nylon 6
2.2 mm
9.0 mm
8.5 mm
3.5 - 4.5 mm
5.1 - 5.2 mm
2,2519 kr - 2,2519 kr Fråga angående leveranstidhär
Vit
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
10.5 mm
6.5 - 7.5 mm
5.1 - 5.2 mm
1,8176 kr - 1,8176 kr 158674 I lager
Vit
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
6.1 mm
3.4 - 4.3 mm
2.7 - 2.8 mm
1,413 kr - 1,413 kr 59576 I lager
Svart
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
5.1 mm
1.0 - 2.0 mm
3.1 - 3.2 mm
1,7689 kr - 1,7689 kr Fråga angående leveranstidhär
Vit
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
6.1 mm
2.7 - 3.6 mm
2.7 - 2.8 mm
1,1139 kr - 1,1139 kr 2347 I lager
Vit
Nylon 6
1.2 mm
4.2 mm
9.0 mm
4.5 - 5.5 mm
4.1 - 4.2 mm
2,0074 kr - 2,0074 kr 34777 I lager
Svart
Nylon 6
1.4 mm
5.0 mm
6.5 mm
2.5 - 3.5 mm
5.1 - 5.2 mm
1,811 kr - 1,811 kr 189000 I lager
Svart
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
7.8 mm
5.1 - 6.0 mm
2.7 - 2.8 mm
  • av 8
N/A Vit 3.0 mm 4.0 mm (PT)

10172933

Prisintervall
1,492 kr - 1,492 kr

Lagernivåer
43309 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    5.6 mm
  • Stiftlängd
    7.1 mm
  • Stifthuvud, diameter
    6.4 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.6 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
N/A Svart 3.5 mm 4.5 mm (PT)

10173022

Prisintervall
1,4535 kr - 1,4535 kr

Lagernivåer
244256 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    6.0 mm
  • Stiftlängd
    7.1 mm
  • Stifthuvud, diameter
    8.0 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.8 mm
  • Huvuddiameter
    4.2 mm
N/A Vit 7.5 mm 8.5 mm (PT)

10173114

Prisintervall
1,9145 kr - 1,9145 kr

Lagernivåer
44050 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    10.0 mm
  • Stiftlängd
    11.0 mm
  • Stifthuvud, diameter
    8.0 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.8 mm
  • Huvuddiameter
    5.0 mm
N/A Vit 4.5 mm 5.5 mm (PT)

10173213

Prisintervall
2,0979 kr - 2,0979 kr

Lagernivåer
5972 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    7.5 mm
  • Stiftlängd
    8.5 mm
  • Stifthuvud, diameter
    9.0 mm
  • Stifthuvud, höjd
    2.2 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
N/A Brun 5.0 mm 6.5 mm (PT)

10173527

Prisintervall
2,9291 kr - 2,9291 kr

Lagernivåer
31000 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    8.0 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.6 - 3.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    5.0 - 6.5 mm
N/A Svart 3.0 mm 4.0 mm (PT)

10172926

Prisintervall
1,5831 kr - 1,5831 kr

Lagernivåer
33315 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    5.6 mm
  • Stiftlängd
    7.1 mm
  • Stifthuvud, diameter
    6.4 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.6 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
N/A Vit 2.5 mm 3.5 mm (PT)

10173015

Prisintervall
1,4368 kr - 1,4368 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    5.0 mm
  • Stiftlängd
    7.1 mm
  • Stifthuvud, diameter
    8.0 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.8 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
N/A Vit 4.3 mm 5.2 mm (PT)

10172674

Prisintervall
1,4075 kr - 1,4075 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    6.4 mm
  • Stiftlängd
    7.8 mm
  • Stifthuvud, diameter
    5.0 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.4 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
N/A Svart 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10172988

Prisintervall
1,7293 kr - 1,7293 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    8.0 mm
  • Stiftlängd
    9.1 mm
  • Stifthuvud, diameter
    6.4 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.6 mm
  • Huvuddiameter
    4.2 mm
N/A Svart 2.1 mm 3.0 mm (PT)

10172889

Prisintervall
1,6392 kr - 1,6392 kr

Lagernivåer
69193 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    4.5 mm
  • Stiftlängd
    6.1 mm
  • Stifthuvud, diameter
    6.4 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.6 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
N/A Svart 9.0 mm 10.5 mm (PT)

10173121

Prisintervall
3,1397 kr - 3,1397 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    12.0 mm
  • Stiftlängd
    14.0 mm
  • Stifthuvud, diameter
    8.0 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.8 mm
  • Huvuddiameter
    5.0 mm
N/A Vit 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10173237

Prisintervall
2,2392 kr - 2,2392 kr

Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    8.5 mm
  • Stiftlängd
    10.5 mm
  • Stifthuvud, diameter
    9.0 mm
  • Stifthuvud, höjd
    2.2 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
N/A Vit 3.5 mm 4.5 mm (PT)

10173190

Prisintervall
2,0566 kr - 2,0566 kr

Lagernivåer
7444 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    6.5 mm
  • Stiftlängd
    8.5 mm
  • Stifthuvud, diameter
    9.0 mm
  • Stifthuvud, höjd
    2.2 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
N/A Vit 6.5 mm 7.5 mm (PT)

10173251

Prisintervall
2,2519 kr - 2,2519 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    9.5 mm
  • Stiftlängd
    10.5 mm
  • Stifthuvud, diameter
    9.0 mm
  • Stifthuvud, höjd
    2.2 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
N/A Vit 3.4 mm 4.3 mm (PT)

10172650

Prisintervall
1,8176 kr - 1,8176 kr

Lagernivåer
158674 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    5.6 mm
  • Stiftlängd
    6.1 mm
  • Stifthuvud, diameter
    5.0 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.4 mm
  • Huvuddiameter
    5.0 mm
N/A Svart 1.0 mm 2.0 mm (PT)

10172704

Prisintervall
1,413 kr - 1,413 kr

Lagernivåer
59576 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    3.5 mm
  • Stiftlängd
    5.1 mm
  • Stifthuvud, diameter
    6.4 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.6 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
N/A Vit 2.7 mm 3.6 mm (PT)

10172636

Prisintervall
1,7689 kr - 1,7689 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    4.8 mm
  • Stiftlängd
    6.1 mm
  • Stifthuvud, diameter
    5.0 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.4 mm
  • Huvuddiameter
    5.0 mm
N/A Vit 4.5 mm 5.5 mm (PT)

10173053

Prisintervall
1,1139 kr - 1,1139 kr

Lagernivåer
2347 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    7.2 mm
  • Stiftlängd
    9.0 mm
  • Stifthuvud, diameter
    8.0 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.8 mm
  • Huvuddiameter
    4.2 mm
N/A Svart 2.5 mm 3.5 mm (PT)

10173169

Prisintervall
2,0074 kr - 2,0074 kr

Lagernivåer
34777 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    5.6 mm
  • Stiftlängd
    6.5 mm
  • Stifthuvud, diameter
    9.0 mm
  • Stifthuvud, höjd
    2.2 mm
  • Huvuddiameter
    5.0 mm
N/A Svart 5.1 mm 6.0 mm (PT)

10172681

Prisintervall
1,811 kr - 1,811 kr

Lagernivåer
189000 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    7.2 mm
  • Stiftlängd
    7.8 mm
  • Stifthuvud, diameter
    5.0 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.4 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm