Meny Sök

TRYCKNITAR – SNÄPPFÄSTE

I lager

Snäppnitar är snabba och enkla fästlösningar som kan installeras utan verktyg! De är snabba och ekonomiska och har speciellt utformade ben som utvidgas och låser komponentdelarna säkert på plats permanent.

I vårt sortiment finns flera nylonalternativ, däribland nylon 6, nylon 4/6 och nylon 6/6. De snäpper lätt på plats med ett enkelt tryck och har prydlig och slät yta. Dessa nitar är flambeständiga, klass UL94 V1 och UL94 V2, och klarar temperaturer på upp till 130 C.

Vi har också snäppnitar (snäpps på plats med tummen) och pop-snäppnitar av lågdensitetspolyeten (LDPE). Tumsnäpp är perfekta för snabb konstruktion av displayenheter i butiker eller kassor. Popsnäppfästelement i två delar är ett säkert sätt att foga samman två paneler.

Vi för även en serie snäppnitar för höga temperaturer av polysulfon (PSU), en högpresterande termoplast. Det har flambeständighetsklass UL94 V1, och tål temperaturer på upp till 155 C. Bland våra snäppnitar finns också alternativ med K Resin och polypropen (PP).

  • Idealisk för panelmontering och serverstativ
  • Färger: svart, vit, genomskinlig, brun och naturfärgad
  • Inga verktyg behövs


Serienummer: SR2316

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
149 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Material Huvudets höjd Huvuddiameter Stiftlängd Kompatibla paneltjocklekar Kompatibelt diameteromfång, hål Köp
1,213 kr - 1,3477 kr 34607 I lager
Svart
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
3.1 - 3.2 mm
1,477 kr - 1,477 kr 93080 I lager
Vit
Nylon 6
1.8 mm
8.0 mm
9.0 mm
5.0 - 6.0 mm
3.1 - 3.2 mm
2,1729 kr - 2,1729 kr 48000 I lager
Svart
Nylon 6/66
2.2 mm
9.0 mm
4.0 - 2.5 mm
3.1 - 3.2 mm
10,6958 kr - 10,6958 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
PSU
1.6 mm
6.4 mm
11.0 mm
3.5 - 4.5 mm
3.6 - 4.2 mm
2,6628 kr - 3,0475 kr 2000 I lager
Svart
Nylon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
6.1 mm
2.7 - 3.6 mm
2.7 - 2.8 mm
1,5385 kr - 1,5977 kr 2000 I lager
Svart
Nylon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
3.7 - 4.4 mm
2.1 - 2.2 mm
2,2998 kr - 2,2998 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
Nylon 6
3.0 mm
12.0 mm
2.8 mm
0.6 - 1.2 mm
2.1 - 2.2 mm
1,477 kr - 1,477 kr 23538 I lager
Svart
Nylon 6
1.6 mm
6.4 mm
9.0 mm
5.0 - 6.0 mm
3.1 - 3.2 mm
2,3677 kr - 2,3677 kr 3246 I lager
Svart
Nylon 6/66
2.2 mm
9.0 mm
7.5 - 8.5 mm
3.1 - 3.2 mm
  • av 8
N/A Svart 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10172803

Prisintervall
1,3477 kr - 1,213 kr

Lagernivåer
34607 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    8.0 mm
  • Stiftlängd
    9.0 mm
  • Stifthuvud, diameter
    6.4 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.6 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
N/A Vit 5.0 mm 6.0 mm (PT)

10172797

Prisintervall
1,477 kr - 1,477 kr

Lagernivåer
93080 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    7.5 mm
  • Stiftlängd
    9.0 mm
  • Stifthuvud, diameter
    6.4 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.6 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
N/A Svart 4.0 mm 2.5 mm (PT)

10174005

Prisintervall
2,1729 kr - 2,1729 kr

Lagernivåer
48000 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    6.5 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.1 - 3.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    4.0 - 2.5 mm
N/A Svart 3.5 mm 4.5 mm (PT)

10173657

Prisintervall
10,6958 kr - 10,6958 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    6.5 mm
  • Stiftlängd
    11.0 mm
  • Stifthuvud, diameter
    7.0 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.0 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
N/A Svart 2.7 mm 3.6 mm (PT)

10173947

Prisintervall
3,0475 kr - 2,6628 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    4.8 mm
  • Stiftlängd
    6.1 mm
  • Stifthuvud, diameter
    5.0 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.4 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
N/A Svart 3.7 mm 4.4 mm (PT)

10173909

Prisintervall
1,5977 kr - 1,5385 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    5.6 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.8 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    2.1 - 2.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    3.7 - 4.4 mm
N/A Svart 0.6 mm 1.2 mm (PT)

10172469

Prisintervall
2,2998 kr - 2,2998 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ankarlängd
    2.4 mm
  • Stiftlängd
    2.8 mm
  • Stifthuvud, diameter
    4.2 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.2 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
N/A Svart 5.0 mm 6.0 mm (PT)

10172780

Prisintervall
1,477 kr - 1,477 kr

Lagernivåer
23538 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    7.5 mm
  • Stiftlängd
    9.0 mm
  • Stifthuvud, diameter
    6.4 mm
  • Stifthuvud, höjd
    1.6 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
N/A Svart 7.5 mm 8.5 mm (PT)

10174043

Prisintervall
2,3677 kr - 2,3677 kr

Lagernivåer
3246 I lager
Egenskaper
  • Ankarlängd
    10.0 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.1 - 3.2 mm
  • Kompatibla paneltjocklekar
    7.5 - 8.5 mm