En användbar klämma för tvåvägsanslutning som har ingångar för två slangar. Finns i rostfritt stål eller aluminium. Kompatibel för användning med flera hålstorlekar.Har ingångspunkter för två runda konstruktionsrör.Finns i grått och svart.Stöder flera hålstorlekar.Finns i två material: Aluminium och stål. Material: Rostfritt stål, Aluminium Färg: Naturfärgad, Svart Serienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Håldiameter | Köp | |
---|---|---|---|---|---|
455,0681 kr - 455,0681 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
313,5821 kr - 313,5821 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
611,9272 kr - 611,9272 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
455,0681 kr - 455,0681 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
779,1256 kr - 779,1256 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
779,1256 kr - 779,1256 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
312,2216 kr - 312,2216 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
269,7758 kr - 269,7758 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
525,6751 kr - 525,6751 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
550,027 kr - 550,027 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
612,6074 kr - 612,6074 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
269,0956 kr - 269,0956 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
612,6074 kr - 612,6074 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
544,8574 kr - 544,8574 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
544,0411 kr - 544,0411 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
457,5169 kr - 457,5169 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
516,2881 kr - 516,2881 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
313,5821 kr - 313,5821 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
269,7758 kr - 269,7758 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
525,6751 kr - 525,6751 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Svart
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta