Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kulformade handtag till växelspakar är tillverkade av stål och är slipade och polerade med en svart oxiderad yta. T-handtaget är tillverkat av svart plast med en insats av mässing, vilket gör de här tåliga spakarna perfekta för växling via rotationspunkt på maskintillämpningar.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Axeldiameter | Gängstorlek | Totallängd | Axelmaterial | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
4.291 in
109.0 mm
|
Stål
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
3.504 in
89.0 mm
|
Stål
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
5.472 in
139.0 mm
|
Stål
|
|||
| 148,885 kr - 148,885 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
4.488 in
114.0 mm
|
Stål
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
2.835 in
72.0 mm
|
Stål
|
|||
| 135,4951 kr - 135,4951 kr | 9 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.25
|
5.354 in
136.0 mm
|
Stål
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 2.0
|
10.551 in
268.0 mm
|
Stål
|
|||
| 157,1191 kr - 157,1191 kr | 4 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
6.85 in
174.0 mm
|
Stål
|
||
| 96,2189 kr - 96,2189 kr | 8 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.25
|
4.37 in
111.0 mm
|
Stål
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
8.504 in
216.0 mm
|
Stål
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.25
|
3.583 in
91.0 mm
|
Stål
|
|||
| 214,2047 kr - 214,2047 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
5.551 in
141.0 mm
|
Stål
|
||
| 147,4238 kr - 147,4238 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
6.929 in
176.0 mm
|
Stål
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
4.921 in
125.0 mm
|
Stål
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rostfritt stål
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.921 in
125.0 mm
|
Stål
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Stål
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
4.921 in
125.0 mm
|
Stål
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Rostfritt stål
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
4.921 in
125.0 mm
|
Rostfritt stål
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta