Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kulformade handtag till växelspakar är tillverkade av stål och är slipade och polerade med en svart oxiderad yta. T-handtaget är tillverkat av svart plast med en insats av mässing, vilket gör de här tåliga spakarna perfekta för växling via rotationspunkt på maskintillämpningar.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Axeldiameter | Gängstorlek | Totallängd | Axelmaterial | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 2.0
|
10.551 in
268.0 mm
|
Stål
|
|||
93,4164 kr - 93,4164 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 X 1.25
|
4.37 in
111.0 mm
|
Stål
|
||
131,5486 kr - 131,5486 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 X 1.25
|
5.354 in
136.0 mm
|
Stål
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
8.504 in
216.0 mm
|
Stål
|
|||
152,5427 kr - 152,5427 kr | 4 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
6.85 in
174.0 mm
|
Stål
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
5.472 in
139.0 mm
|
Stål
|
|||
144,5485 kr - 144,5485 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
4.488 in
114.0 mm
|
Stål
|
||
207,9656 kr - 207,9656 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
5.551 in
141.0 mm
|
Stål
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 X 1.0
|
2.835 in
72.0 mm
|
Stål
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 X 1.25
|
3.583 in
91.0 mm
|
Stål
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 X 1.0
|
3.504 in
89.0 mm
|
Stål
|
|||
143,1299 kr - 143,1299 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
6.929 in
176.0 mm
|
Stål
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 X 1.0
|
4.291 in
109.0 mm
|
Stål
|
|||
61,9001 kr - 61,9001 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.921 in
125.0 mm
|
Stål
|
||
48,2957 kr - 48,2957 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Stål
|
||
74,6883 kr - 74,6883 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
4.921 in
125.0 mm
|
Stål
|
||
51,8328 kr - 51,8328 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
4.921 in
125.0 mm
|
Stål
|
||
74,4162 kr - 74,4162 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
63,2606 kr - 63,2606 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
115,7736 kr - 115,7736 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
4.921 in
125.0 mm
|
Rostfritt stål
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta