Meny Sök

Vertikala snabbspännare

I lager

Horisontella snabbspännare har en utformning med låg höjd, stoppat handtag och zinkpläterade komponenter för att tåla korrosion. Handtaget och spännarskruven rör sig i motsatt riktning för att ge en säker spänning.

Serienummer: SRG0004

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
14 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Basmaterial Höjd under stav Typ av bas Handtagstyp Hållkraft Köp
243,8012 kr - 259,6588 kr Fråga angående leveranstidhär
Rostfritt stål
15.6 mm
Med fläns
Rakt handtag
50.0 kg
442,2368 kr - 442,2368 kr 2 I lager
Rostfritt stål
16.0 mm
Med fläns
Rakt handtag
71.0 kg
486,6661 kr - 486,6661 kr 1 I lager
Rostfritt stål
23.0 mm
Med fläns
Rakt handtag
150.0 kg
189,2181 kr - 193,029 kr 2 I lager
Stål
23.0 mm
Med fläns
Rakt handtag
150.0 kg
132,1083 kr - 140,5414 kr 16 I lager
Stål
15.6 mm
Med fläns
Rakt handtag
50.0 kg
220,2791 kr - 234,6758 kr Fråga angående leveranstidhär
Stål
32.4 mm
Med fläns
Rakt handtag
250.0 kg
147,7897 kr - 157,474 kr 1 I lager
Stål
16.0 mm
Med fläns
Rakt handtag
71.0 kg
172,5775 kr - 172,5775 kr Fråga angående leveranstidhär
Stål
31.0 mm
Med fläns
Rakt handtag
173.3 kg
424,6005 kr - 424,6005 kr 60 I lager
Rostfritt stål
31.0 mm
Med fläns
Rakt handtag
173.3 kg
120,9326 kr - 120,9326 kr 107 I lager
Stål
16.0 mm
Med fläns
Rakt handtag
50.8 kg
258,1179 kr - 258,1179 kr Fråga angående leveranstidhär
Rostfritt stål
16.0 mm
Med fläns
Rakt handtag
50.8 kg
624,8718 kr - 624,8718 kr 45 I lager
Stål
82.0 mm
Med fläns
Rakt handtag
550.2 kg
125,6372 kr - 125,6372 kr 10 I lager
Stål
24.0 mm
Med fläns
Rakt handtag
101.6 kg
331,3617 kr - 331,3617 kr 35 I lager
Rostfritt stål
24.0 mm
Med fläns
Rakt handtag
101.6 kg
Vertikala snabbspännare 50.0 kg Rostfritt stål

10390276

Prisintervall
259,6588 kr - 243,8012 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höjd under stav
    15.6 mm
  • Hållkraft
    50.0 kg
  • Typ av bas
    Med fläns
  • Handtagsfärg
    Röd
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
Vertikala snabbspännare 71.0 kg Rostfritt stål

10390283

Prisintervall
442,2368 kr - 442,2368 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Höjd under stav
    16.0 mm
  • Hållkraft
    71.0 kg
  • Typ av bas
    Med fläns
  • Handtagsfärg
    Röd
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
Vertikala snabbspännare 150.0 kg Rostfritt stål

10390290

Prisintervall
486,6661 kr - 486,6661 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Höjd under stav
    23.0 mm
  • Hållkraft
    150.0 kg
  • Typ av bas
    Med fläns
  • Handtagsfärg
    Röd
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
Vertikala snabbspännare 150.0 kg Stål

10390047

Prisintervall
193,029 kr - 189,2181 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Höjd under stav
    23.0 mm
  • Hållkraft
    150.0 kg
  • Typ av bas
    Med fläns
  • Handtagsfärg
    Röd
  • Basmaterial
    Stål
Vertikala snabbspännare 50.0 kg Stål

10390023

Prisintervall
140,5414 kr - 132,1083 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Höjd under stav
    15.6 mm
  • Hållkraft
    50.0 kg
  • Typ av bas
    Med fläns
  • Handtagsfärg
    Röd
  • Basmaterial
    Stål
Vertikala snabbspännare 250.0 kg Stål

10390054

Prisintervall
234,6758 kr - 220,2791 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höjd under stav
    32.4 mm
  • Hållkraft
    250.0 kg
  • Typ av bas
    Med fläns
  • Handtagsfärg
    Röd
  • Basmaterial
    Stål
Vertikala snabbspännare 71.0 kg Stål

10390030

Prisintervall
157,474 kr - 147,7897 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Höjd under stav
    16.0 mm
  • Hållkraft
    71.0 kg
  • Typ av bas
    Med fläns
  • Handtagsfärg
    Röd
  • Basmaterial
    Stål
Vertikala snabbspännare Rakt handtag 63 ° 382 lbs Stål

20510541

Prisintervall
172,5775 kr - 172,5775 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höjd under stav
    31.0 mm
  • Hållkraft
    173.3 kg
  • Typ av bas
    Med fläns
  • Handtagsfärg
    Röd
  • Basmaterial
    Stål
Vertikala snabbspännare Rakt handtag 63 ° 382 lbs Rostfritt stål

20510558

Prisintervall
424,6005 kr - 424,6005 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • Höjd under stav
    31.0 mm
  • Hållkraft
    173.3 kg
  • Typ av bas
    Med fläns
  • Handtagsfärg
    Röd
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
Vertikala snabbspännare Rakt handtag 65 ° 112 lbs Stål

20510503

Prisintervall
120,9326 kr - 120,9326 kr

Lagernivåer
107 I lager
Egenskaper
  • Höjd under stav
    16.0 mm
  • Hållkraft
    50.8 kg
  • Typ av bas
    Med fläns
  • Handtagsfärg
    Röd
  • Basmaterial
    Stål
Vertikala snabbspännare Rakt handtag 65 ° 112 lbs Rostfritt stål

20510510

Prisintervall
258,1179 kr - 258,1179 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höjd under stav
    16.0 mm
  • Hållkraft
    50.8 kg
  • Typ av bas
    Med fläns
  • Handtagsfärg
    Röd
  • Basmaterial
    Rostfritt stål
Vertikala snabbspännare Rakt handtag 60 ° 1213 lbs Stål

20510619

Prisintervall
624,8718 kr - 624,8718 kr

Lagernivåer
45 I lager
Egenskaper
  • Höjd under stav
    82.0 mm
  • Hållkraft
    550.2 kg
  • Typ av bas
    Med fläns
  • Handtagsfärg
    Röd
  • Basmaterial
    Stål
Vertikala snabbspännare Rakt handtag 64 ° 224 lbs Stål

20510527

Prisintervall
125,6372 kr - 125,6372 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Höjd under stav
    24.0 mm
  • Hållkraft
    101.6 kg
  • Typ av bas
    Med fläns
  • Handtagsfärg
    Röd
  • Basmaterial
    Stål
Vertikala snabbspännare Rakt handtag 64 ° 224 lbs Rostfritt stål

20510534

Prisintervall
331,3617 kr - 331,3617 kr

Lagernivåer
35 I lager
Egenskaper
  • Höjd under stav
    24.0 mm
  • Hållkraft
    101.6 kg
  • Typ av bas
    Med fläns
  • Handtagsfärg
    Röd
  • Basmaterial
    Rostfritt stål