Meny Sök

Vingmutter M4 x 0.7 8.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

Denna vingmutter av naturfärgad nylon har två utstickande vingar för att underlätta installation för hand.
Essentra artikelnummer:

10327401

Tillverkarens artikelnummer:

06M040070DWN

495 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 1,149 kr
2500 - 9999 1,0342 kr
10000 + 0,9307 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

574,50 kr

500 x 1,149 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Fotdiameter 9.5 mm
Total höjd 8.0 mm
Vingspann 16.0 mm
Gängstorlek M4 x 0.7
Diameter, stigning 0.7 mm
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Standarder REACH, RoHS, UL
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss