Vingmuttrar med flikar för bättre grepp som medger snabb påföring och borttagning utan verktyg.
Serienummer: SR1956
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Total höjd | Vingspann | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5164 kr - 1,872 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
0.528 in
13.4 mm
|
1.169 in
29.7 mm
|
||
| 1,7743 kr - 2,1905 kr | 10998 I lager |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,2918 kr - 1,5949 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.528 in
13.4 mm
|
1.169 in
29.7 mm
|
||
| 2,2762 kr - 3,8759 kr | 661 I lager |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,8837 kr - 7,2785 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,2762 kr - 3,8759 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,2412 kr - 3,8759 kr | 2610 I lager |
M4
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,2412 kr - 3,8759 kr | 1452 I lager |
M5
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,751 kr - 2,751 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,7206 kr - 2,7206 kr | 1595 I lager |
M4
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 3,8428 kr - 3,8428 kr | 18320 I lager |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 5,1869 kr - 8,1365 kr | 1006 I lager |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 2,2412 kr - 3,8759 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,5856 kr - 2,5856 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,5836 kr - 1,8329 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9587 kr - 1,1835 kr | 495 I lager |
M4 x 0.7
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,4768 kr - 1,8233 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,0532 kr - 2,648 kr | 3488 I lager |
M8 x 1.25
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
| 2,0532 kr - 2,648 kr | 3888 I lager |
M10 x 1.5
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
| 1,5033 kr - 1,856 kr | 1000 I lager |
M5 x 0.8
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta