Vingmuttrar med flikar för bättre grepp som medger snabb påföring och borttagning utan verktyg.
Serienummer: SR1956
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Total höjd | Vingspann | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,176 kr - 3,763 kr | 2610 I lager |
M4
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
2,176 kr - 3,763 kr | 3852 I lager |
M5
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
2,176 kr - 3,763 kr | 8179 I lager |
M6
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
3,7309 kr - 3,7309 kr | 11318 I lager |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
1,5375 kr - 1,7795 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
5,0358 kr - 7,8995 kr | 1306 I lager |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
1,7226 kr - 2,1267 kr | 10998 I lager |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,9307 kr - 1,149 kr | 495 I lager |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1,4722 kr - 1,8175 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.528 in
13.4 mm
|
1.169 in
29.7 mm
|
||
1,9934 kr - 2,5709 kr | 1888 I lager |
M10
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
1,4338 kr - 1,7702 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
2,7997 kr - 7,0665 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
2,4185 kr - 6,0898 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
2,5092 kr - 6,3483 kr | 966 I lager |
M5
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
2,2099 kr - 3,763 kr | 761 I lager |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
2,2099 kr - 3,763 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
3,0248 kr - 7,641 kr | 57 I lager |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
1,2542 kr - 1,5484 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.528 in
13.4 mm
|
1.169 in
29.7 mm
|
||
1,4595 kr - 1,8019 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta