Meny Sök

Vingmuttrar och fjärilsmuttrar - Vingmuttrar i plast

I lager

Vingmuttrar med flikar för bättre grepp som medger snabb påföring och borttagning utan verktyg.

Serienummer: SR1956

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
23 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Total höjd Vingspann Köp
1,2542 kr - 1,5484 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
13.4 mm
29.7 mm
1,4722 kr - 1,8175 kr Fråga angående leveranstidhär
M6 x 1.0
13.4 mm
29.7 mm
0,9307 kr - 1,149 kr 495 I lager
M4 x 0.7
8.0 mm
16.0 mm
  • av 2
Vingmutter M6 13.4 mm 29.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10327449

Prisintervall
1,5484 kr - 1,2542 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    9.5 mm
  • Total höjd
    13.4 mm
  • Vingspann
    29.7 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
Vingmutter M6 x 1.0 13.4 mm 29.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10327456

Prisintervall
1,8175 kr - 1,4722 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    9.5 mm
  • Total höjd
    13.4 mm
  • Vingspann
    29.7 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Diameter, stigning
    1.0 mm
Vingmutter M4 x 0.7 8.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10327401

Prisintervall
1,149 kr - 0,9307 kr

Lagernivåer
495 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    9.5 mm
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Vingspann
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Diameter, stigning
    0.7 mm