Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

DIN Gummi

 (3 Produktserier)


Självhäftande skydd för profilerade flänsar

Självhäftande flänsskydd med förhöjd yta har en enkel peel-and-stick-design. Den är motståndskraftig mot o-zon, väder, bränsle, olja och icke-oxiderande syror. Klarar temperaturer från -15 C upp till +70 C.

  • Skydd för profilerade flänsar har Självhäftande baksida med en enkel avdragnings- och fästdesign.
  • Speciallimmet fäster tätt och lämnar inga spår under normala förhållanden.
  • Passar för flänsspecifikationer enligt DIN och ANSI.
Material: Gummi Färg: Svart Serienummer: SR1361

Platta brickor - Gummi

Platt gummibricka som används för att isolera din fästanordning från elektricitet och fukt. Den erbjuder en bra balans mellan mekanisk styrka och god temperatur-, kemikalie- och nötningsbeständighet för användning i ett brett spektrum av industriella applikationer.

Det kan bidra till att säkerställa en säker och stabil anslutning och minska risken för skador på materialet som fästs eller själva fästelementet. De ger full isolering, dämpning och avstånd.

  • Material: TPR, PVC, TPE
  • Färg: svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 HB

Tätande genomföringar IP67

IP67-genomföringar ger en tätning som skyddar mot damm och är vattentät. Passar för utvändiga tillämpningar. Fungerar som blindplugg till dess att kabeln lagts på plats. Tål vibrationer.

Serienummer: SR1703