För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(3 Produktserier)
Flänsskydd med tappar täcker helt och hållet och skyddar borrhål i högtryckstillämpningar. Tapparna förs säkert in i flänsens bulthål och åstadkommer absolut passform.
Tillverkade av ett kostnadseffektivt material med god beständighet mot kemikalier. I sortimentet finns alternativ som skyddar för SAE Code 61 (3000–5000 PSI) och SAE Code 62 (6000 PSI).
Flange Protection Discs are easy to fit. The disc has four pre-punched holes, through which cable ties can be easily attached for a secure fit. When needed other fastening products such as retainer plugs, pins and washers can also be applied.
These protective discs provide cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface. They have a special design with multiple holes to match the flanges bolt hole diameter and bolt circle.
The extensive range covers a variety of sizes and pressure ratings. They includes options that are suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600 - Pressure Groups PN 6, 10, 16, 15 and 40, and ANSI flanges 1/2 inch to 32 inches - Pressure Groups 150, 300, 600 and 900 pounds (lb).
Ensure you select an appropriate protector by first measuring both the Outside Diameter and Bolt Circle Diameter of your flange.Flänsskyddsskivor är lätta att placera. De fästs helt enkelt med buntband, och vid behov, andra fästelement som t.ex. fästplugg, stift och brickor.
Kulknoppar finns i många diametrar och med fastgjutna insatser. Passar för bland annat gräsklippare, träningsutrustning, maskiner, ventiler, tappkranar och spakar. Kulknoppar utgör ett estetiskt och ergonomiskt alternativ för styrning, åtspänning och förflyttning.
Serienummer: SR1535 ,SRN0000
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta