Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Polyeten Tryckmontering Buntband med pärlor Heltäckande flänsskydd

 (3 Produktserier)


Flänsskydd

Flänsskydd är idealiska för att skydda invändigt belagda flänsar och ger ett heltäckande flänsskydd. Universellt kompatibel med ett brett utbud av flänstyper, inklusive ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 och BS 4504.Flänsskydd är perfekta för att skydda invändigt belagda flänsar och ger ett komplett heltäckande flänsskydd.Passar alla typer av flänsytor och bulthål.Böjliga, hållbara och enkla att montera. Material: Polyeten Färg: Gul Serienummer: SR1353

Flänsskydd för hela ytan, med tappar

Flänsskydd med tappar täcker helt och hållet och skyddar borrhål i högtryckstillämpningar. Tapparna förs säkert in i flänsens bulthål och åstadkommer absolut passform.

Tillverkade av ett kostnadseffektivt material med god beständighet mot kemikalier. I sortimentet finns alternativ som skyddar för SAE Code 61 (3000–5000 PSI) och SAE Code 62 (6000 PSI).

  • Täcker helt och hållet och skyddar högtryckstillämpningar.
  • Tapparna förs säkert in i flänsens bulthål och åstadkommer absolut passform.
  • Tillverkade av ett kostnadseffektivt material med god beständighet mot kemikalier.
Material: LLDPE, Polyeten, LDPE, PP Färg: Röd, Blå, Gul Serienummer: SRCPFL, SR1076, SRL0000

Flänsskydd för hela ytan, tryckfäste

Push In Full Face Flange Protectors är avsedda att skydda hela flänsens yta från kontaminering under lagring och transport. Har flexibla fenor som ger en tät passform i borrhålet. Den har flänsar enligt ANSI B16.5 klass 150 DIN2627 till 2638 och BS5504.

  • Heltäckande flänsskydd har en enkel utformning som trycks in.
  • Flexibla fenor som säkerställer tät passning i hålet, varje gång.
  • Fästelement behövs inte.
Material: LDPE Färg: Gul Serienummer: SR1365