För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(11 Produktserier)
Regelsärrar med T-handtag används i tillämpningar som elektriska paneler och maskinhuvar. Sortimentet finns i krom eller med svart finish. De finns med 2 nycklar för likalåsning eller 2 nycklar för olikalåsning.
Serienummer: SR5518
Fjädrande kvartsvarvslås är perfekta för elskåp och kapslingar. Finns med sju olika huvuden och sex greppområden, i antingen rostfritt stål eller formgjuten zinklegering, samt i ett urval olika finish. Det finns gott om varianter av denna produkt.
Detta kvartsvarvslås är vibrationssäkert och passar för både höger- och vänstermontering. Locket kan bara öppnas genom att man trycker på och vrider drevet med nyckeln. Denna serie kvartsvarvslås finns med olika ytbehandling och drev för att passa flertalet tillämpningar, Det ska användas i en utskärning på 16,5x19,0 mm.
Serienummer: SR5007
Utrustat med hänglåsfästen för extra säkerhet när det låses med hänglås. De är även utrustade med en gummipackning för ytterligare tätande egenskaper. De finns för höger- och vänsterhängda dörrar och med ett stort greppområde.
Kvartsvarvslås med vinghandtag är utformade för att säkra dörrar, skåp, kapslingar och andra åtkomstpunkter. De manövreras genom att vrida vredet 90 grader för att låsa och låsa upp. Detta gör dem idealiska för tillämpningar som kräver frekvent öppning och stängning. Varje lås har en yttre tätningspackning och en monteringsmutter.
Det är gjort för att vara enkelt och snabbt att installera genom att föra in det i installationshålet och dra åt muttern. Utbudet av produkter inkluderar olika material, ytbehandlingar och greppområden som används i olika tillämpningar, såsom elskåp, möbelskåp och utrustningsskydd.
Kvartsvarvslås med vingvred finns med ett extra långt hölje. De är perfekta för ljudisolerade eller isolerade dörrar och levereras med en gummipackning för extra tätande egenskaper. De finns i både krompläterad eller svartpulverlackerad pressgjuten zink och med flera greppområden.
Serienummer: SR5523
Kvartsvarvslåset är lättmonterat i en utskärning på 20,2x22,2 mm och säkras med en klämma. Passar både för vänster- och högerhängda dörrar/luckor. Den invändiga fjädern ger 1,5 mm vridmoment och kan användas för paneltjocklekar från 0,8 till 2,0 mm.
Regelspärrar med L-handtag används i tillämpningar som elektriska paneler och maskinhuvar. Sortimentet finns i krom eller med svart finish. De finns med 2 nycklar för likalåsning eller 2 nycklar för olikalåsning.
Dessa regellås passar för skyltskåp, säkerhetsskåp och dokumentskåp. Ett urval likalåsande och olikalåsande nycklar och olika greppomfång för att passa diverse tillämpningar.
Serienummer: SR1887
Regellås är utformade för att låsa och säkra åtkomst till dina paneler och dörrar med en roterande regel som säkras genom att fästa ramen eller hållaren på baksidan.
Dessa lås har en verktygsfri montering för snabb och enkel montering. De kan monteras på dörrar med vanlig tjocklek och är idealiska där enkel åtkomst krävs.
Sortimentet har ett urval av låstyper som inkluderar huvudnycklar, lika låsning och olika låsning.
Miniregellås med vingvred är perfekta för lättviktstillämpningar där utrymme är viktigt. De finns i krompläterad eller svartpulverlackerad pressgjuten zink och med ett stort greppområde.
Serienummer: SR5529
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta