För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(3 Produktserier)
Dessa aluminiumvagnar med fläns är ett sorts linjärt lager som är särskilt användbart för hög belastning i en rad tillämpningar där de styr och bär upp linjär rörelse. Deras skenor är av format aluminium med två axlar av härdat rostfritt stål, pressade för att fungera som löpbanor för löpblockets kulor.
Flänsen innebär en större yta på vilken den rörliga delen kan monteras, men kan också fästas mot den rörliga delen antingen uppifrån eller underifrån vagnen.
Mer korrosionsresistent och med lägre vikt än sådana av stål, fungerar därför bra under besvärliga förhållanden. Kan användas i olika tillämpningar, exempelvis maskiner, luftfart, hanteringsteknik, maskinkapslingar, medicintekniska produkter, livsmed, etc.
Dessa aluminiumvagnar utan fläns är ett sorts linjärt lager som är mycket effektivt vid hög belastning i en rad tillämpningar där de styr och bär upp linjär rörelse. Deras skenor består av format aluminium med två axlar av härdat rostfritt stål, pressade för att fungera som löpbanor för löpblockets kulor.
Modellen utan fläns är en mer kompakt lösning än vagnarna med fläns men den rörliga delen i tillämpningen kan bara monteras ovanpå vagnen.
Kan, tack vare lägre vikt och bättre korrosionsresistens än för stål, användas i olika tillämpningar, exempelvis luftfart, maskiner, hanteringsteknik, maskinkapslingar, medicintekniska produkter, livsmed, etc.
Dessa mini-vagnar utgör en kompakt och mångsidig lösning för att uppnå exakt linjär rörelse i tillämpningar i mindre skala. De är perfekta för tillämpningar där exakt placering och flytande rörelse i begränsade platser krävs tack vare att de är små, eller, eftersom de är av rostfritt stål, i tillämpningar där korrosionsresistens krävs.
Skenornas 45-gradiga bågform garanterar liknande lastförmåga i alla riktningar. De här skenorna rör sig jämnt och med låg friktionskoefficient och brytpunktskraft. Kan klara höga vikter, är resistent mot korrosion och tåligt mot slitage.
Vagnar levereras med en atrappskena av plast. Vagnen monteras genom att atrappskenan förs ända fram till änden av den riktiga skenan där vagnen förs glidande från den ena till den andra. Klarar temperaturer mellan -40 C och +80 C. Används i olika tillämpningar, däribland medicintekniska produkter, läkemedel, små automationssystem och optisk utrustning.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta