Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Rostfritt stål Lyftringar

 (4 Produktserier)


Bultar med lyftögla – Hane

Dessa bultar med lyftögla och hangänga utgör en säker och praktisk punkt för lyft av diverse tunga laster. När de är i bruk är det synnerligen viktigt att framsidan ligger tätt an mot den mötande ytan.

Har gängat skaft med ögla överst. Det gängade skaftet underlättar installation i för-borrade hål eller gängade insatser och öglan utgör en säker anslutningspunkt för krokar, kätting och annan lyftutrustning. Hangängan utgör en stark och pålitlig anslutning för säkra och snabba lyftarbeten. De är inte avsedda för upprepade lyft och ska inte användas vid lyftvinklar över 45 eller med svängande, snurrande last.

Klarar temperaturer från -20 C till +200 C. Kan arbeta vid något högre temperaturer, men då med lyftkapacitet som är 10 till 20 procent lägre. Används ofta för krokar, kätting och annan lyftutrustning på byggplatser, industriella anläggningar och i fordonstillämpningar.

  • Att framsidan ligger tätt an mot den mötande ytan är synnerligen viktigt.
  • Klarar temperaturer från -20 C till +200 C.
  • Används för krokar och kätting, på byggplatser och vid fordonshantering.
  • Har gängat skaft med ögla överst.
Material: 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål, Zinkpläterat stål Serienummer: SRP4043A2, SRP4040

Bultar med lyftögla – Hona

Dessa bultar med lyftögla och hongänga utgör en säker och praktisk punkt för lyft av diverse tunga laster. Att framsidan ligger tätt an mot den mötande ytan är synnerligen viktigt under användning.

Har en massiv cylindrisk axel med gängad ände för fäste och en ögla, som inte är sluten, i den andra änden. Öglan utgör en säker anslutningspunkt för krokar, kätting och annan lyftutrustning. Hongängan utgör en stark och pålitlig anslutning för säkra och snabba lyftarbeten. De är inte avsedda för upprepade lyft och ska inte användas vid lyftvinklar över 45 eller med svängande, snurrande last.

Klarar temperaturer från -20 C till +200 C. Kan arbeta vid något högre temperaturer, men då med lyftkapacitet som är 10 till 20 procent lägre. Används ofta för krokar, kätting och annan lyftutrustning på byggplatser, industriella anläggningar och i fordonstillämpningar.

  • Att framsidan ligger tätt an mot den mötande ytan är synnerligen viktigt.
  • Klarar temperaturer från -20 C till +200 C.
  • Används för krokar och kätting, på byggplatser och vid fordonshantering.
  • Har en massiv cylindrisk axel med gängad ände för fäste och en ögla, som inte är sluten, i den andra änden.
Material: 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål, Zinkpläterat stål Serienummer: SRP4044, SRP4041

Lyftring med pivotfunktion

Vändbara lyftringar är tillverkade av krom-molybdenstål med en svartoxiderad yta för en god tålighet mot korrosion. De svänger 180 med last. Utformningsfaktor: 6:1. Certifierat värmebehandlade. Ringar och stomme har inspekterats för magnetiska partiklar enligt ASTM 1444. Skruvar inkluderade. För att klara de maximala belastningskapaciteterna måste extra starka skruvar användas. Överskrid aldrig den maximala belastningsgraden.

Vridbar lyftring

Ringar i stållegering som smitts i ett stycke med en maximal draghållfasthet på 180,000 psi. Svartoxiderad yta ger god tålighet mot korrosion. De tål samma klassade belastning från 0 till 90 från bultaxeln. 360 vridning och 180 lutning under belastning. Dessa kraftiga lyftringar uppfyller militärspecifikation nr. MIL-STD 209 och ANSI/ASME B30.26. Minsta utformningsfaktor: 5:1. De har inspekterats för magnetpartiklar enligt ASTM 1444. För att klara de maximala belastningskapaciteterna måste extra starka skruvar användas. Överskrid aldrig den maximala belastningsgraden.

Säkerhetslyftringar tål samma klassade belastning från 0 till 90 från bultaxeln. 360 vridning och 180 lutning under belastning. Utformningsfaktor: 5:1. Varianten i stållegering har en draghållfasthet på minst 180,000 psi, är inspekterad för magnetpartiklar enligt ASTM 1444 och har en svartoxiderad yta som ger den god tålighet mot korrosion. Varianten i rostfritt stål 300 är NDT: 100% testad mot vätskepenetration enligt MIL-STD-50032, ASTME 1417. Reningsprocess: ren och passiverad enligt ASTM A 967, QQ-P-35 Typ II. För att klara de maximala belastningskapaciteterna måste extra starka skruvar användas. Överskrid aldrig den maximala belastningsgraden.