Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Polypropen Förseglingar för container och lastbil Manipuleringssäkra förseglingar

 (6 Produktserier)


Bultförseglingar

Bultförsegling med hög säkerhet är idealisk för att säkra varor vid import och export. Har en 18 mm insats och ett stifthuvud som säkerställer att tätningen sitter kvar även om plastskyddet tas bort. Sigillet är ISO 17712:2013-kompatibelt (belagt stift) och C-TPAT-certifierat.

  • En bultförsegling med hög säkerhet som är idealisk för användning för att säkra import- och exportvaror både nationellt och internationellt. Typiska användningsområden är: fraktcontainrar, lastcontainrar, lastbilar, släpvagnsdörrar och järnvägsfrakter.
  • Har en insats av 18 mm och stifthuvud som håller fast förseglingen på applikationsspärren när plastlocket avsiktligt eller oavsiktligt tas bort.
  • Enligt ISO 17712:2013 (enbart alternativet med lackerat stift) och C-TPAT.
Material: ABS, PP, Stål Färg: Gul, Blå, Vit, Orange, Röd, Grön Serienummer: SREinLock, SRH0019, SRH0018

Förseglingar med fast längd - Plast

Plastförseglingar med fast längd erbjuder ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att avskräcka från stöld och tillhandahålla bevis på manipulering eller intrång. Perfekt för försegling av lastbils- och containerdörrar. Finns i flera olika utföranden, bland annat InnoLock, OctoLock och TwinLock.En prisvärd försegling med fast längd. Perfekt för att säkra lastbils- och containerdörrar.Finns i tre utföranden, däribland alternativ helt i plast.Enkel att använda. Material: , Polypropen Färg: Blå, Vit, Gul, Röd, Orange, Grön Serienummer: SRH0025, SRH0024, SRH0023

Kabelförseglingar - Metallstomme

Kabelgenomföringar med metallkropp är konstruerade för långsiktig säkerhet och används över hela världen för att skydda varor vid import och export. Stålvajern kan endast tas bort med hjälp av ett verktyg (säljs separat) och trasslar upp sig när den klipps av för att förhindra återanvändning. Överensstämmer med ISO17712:2023 och C-TPAT.

  • Våra kabelförseglingar i metall kan användas över hela världen för att säkra varor under import och export. Typiska användningsområden är fraktcontainrar, lastcontainrar, järnvägsfrakter, lastbilar och släpvagnar.
  • Stålkabel kan endast tas bort med hjälp av ett verktyg.
  • Överensstämmer med ISO17712- 2023 och C-TPAT med kabeldiametrar på 3,5 mm och däröver.
Material: PP Färg: Svart, Blå, Röd, Brons Serienummer: SRH0017, SRAluLock

Säkerhetsförseglingar

Security Seals ger en manipulationsskyddande försegling för plastbehållare och skyddar mot stöld och kontaminering. Utmärkt för användning på förvarings- och shoppingcontainrar. Finns i olika utföranden, inklusive kabellås och EZE-tätning.

  • Våra Säkerhetsförseglingar ger en manipuleringssäker försegling för plastbehållare, samt säkerhetsskydd mot stöld och kontaminering.
  • Perfekta för användning på förvarings- och shoppingbehållare.
Material: Stål, PP, HIPS Färg: Orange, Gul, Röd, Grön, Naturfärgad, Vit, Blå Serienummer: SR1152, SRArrowLock, SR1153, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock

Åtdragbara förseglingar - Hullingförsedd rem

Dessa Pull-Tight-förseglingar helt i plast ger manipulationsskydd och stöldskydd. Sortimentet omfattar PrimeLock, LightLock, AceLock och SentryLock. Alla är utformade för verktygsfri montering och har olika brottstyrka.Ett sortiment förseglingar helt i plast, som dras åt med ett räfflat band, perfekt för hala material.Avslöjar manipulering eller intrång.Används i första hand för att lätt identifiera leveransuppgifter och därmed bidra till effektiviteten. Material: PP, , Polypropen Färg: Blå, Röd, Grön, Gul, Vit, Orange Serienummer: SRBagLock, SRH0012, SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0034, SRH0035, SRH0033

Åtdragbara förseglingar - Slät rem

Detta sortiment av Pull-Tight Seals har släta band och låskäftar i metall, vilket ger tydlig sabotagesäkerhet i olika applikationer. Sortimentet omfattar JawLock (Mini- och Maxi-versionerna), SegureLock, TeraLock och SmoothLock.Åtdragbara förseglingar med släta remmar som ger en indikation på manipulering eller intrång i en mängd tillämpningar.Enkla att applicera och dra åt till önskad diameter.Vi för flera olika förseglingar, inklusive sådana med längre etikettbrickor och med avdragbar bricka för att lätt kunna tas bort. Material: , Polypropen, PP Färg: Orange, Blå, Röd, Vit, Grön, Gul, Svart Serienummer: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock