För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(58 Produktserier)
Sidogångjärn har en rotationsvinkel på 180 grader. Typerna 1 och 2 är gångjärn med högt motstånd för medeltunga och tunga dörrpaneler. De har även hög säkerhet och monteras med de medföljande specialskruvarna. Typ 3 är ett billigare alternativ med lägre säkerhet
Skruvbara försänkta buffertfötter är perfekta för användning som fötter på små apparater och andra detaljhandelsprodukter. Fötterna fästs med separat skruv, bult eller nit till montaget och är tillverkade av material som inte repar underlaget.
Serienummer: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
Skruvbara buffertar med gängad bult, kan användas som nivåfötter eller buffertar för små utrustningar. Materialet i bulten och foten rostar inte, är hållbart och tål besvärliga miljöer..
Serienummer: SR5726
Monterade stavar för två- och trepunktsinstallationer av försänkta lås. Stavsatserna innehåller guide, hållare och stav. Aluminiumstavarna är 0,34" i diameter. Stavsatserna har en slaglängd på 0,75". Guidens och hållarens fästen är av 1010 stål med svarta nyloninsatser. Regel ingår inte och måste köpas separat.
Tryckknappslås öppnas med tryckknapp och stängs genom att slås igen. De installeras enkelt med ett enda hål och passar olika paneltjocklekar. Finns för olika utskärningar och i olika material och låssäkerhet med nyckel eller utan nyckel.
Utvändiga hörngångjärn i metall är lämpliga för maskinhuvar och elektriska paneler. De finns i olika profiler och storlekar och monteras antingen med nitar eller med skruv.
Vajerlåsreglar och plattor består av en enkel ergonomisk design som är lämplig för en mängd tillämpningar som kräver en okomplicerad regel. Spärren och plattan måste beställas separat och båda finns i både byggstål och rostfritt stål
Kortstyrskenor används för att montera kretskort i trånga utrymmen, som i ett kretskortsrack. Vertikala kortskenor stöder behovet av vertikal montering av kretskort i din tillämpning. Finns för olika montering och fattning.
Serienummer: SRVMCGN
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta