Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Platt kabelklämma

 (3 Produktserier)


Flatkabelklämma - Självhäftande, låsande överdel

Flatkabelklämmor är perfekta för flatkablar. De självhäftande PVC-klämmorna ger ett säkert montage och enkel installation tack vare den självhäftande basen. De har en låsande överdel för ökad kabelstabilitet. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.

Platt kabelklämma

Dessa flatkabelklämmor är enkla att applicera tack vare tryckmontaget. Det ledade locket gör att kablarna sitter prydligt utan att sträckas av klämman. Finns i olika utföranden beroende på användningsområde.

Serienummer: SR2169

Vidhäftande kabelklämma

Justerbara kabelklämmor har spärrfunktion för att hålla fast kabelbuntar ordentligt. Klämmorna kan öppnas igen för omdragningar.

Våra kabelklämmor är av nylon 6/6 och finns i alternativ som är försedda med en praktisk självhäftande remsa, för att kabelbuntarna snabbt ska kunna säkras på plats. För kabelklämmor utan självhäftande remsa, kan sådana köpas separat – bläddra genom vårt sortiment av tejper för passande alternativ.

  • Färg: Natur
  • Alternativ i klass UL94 V0 och UL94 V2

Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.

Serienummer: SR2068