Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

PEEK Platta brickor Rattar

 (2 Produktserier)


Platta brickor – PEEK

Platta brickor tillverkade av PEEK-material, har hög mekanisk hållfasthet, utmärkt kemisk resistens och termisk stabilitet.

Ger en robust och jämn yta för spänningsfördelning, vilket bidrar till att minska monteringsskador och förlänga komponenternas livslängd. Idealisk för användning i miljöer med höga mekaniska belastningar eller upprepade rörelser.

Brickorna bibehåller sin strukturella integritet och prestanda vid temperaturer upp till 260 C vilket gör dem idealiska för användning inom medicin-, elektronik- och fordonsindustrin Material: PEEK Färg: Beige Serienummer: SR1929

Platta brickor – plast

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Används för att isolera fästelement från elektricitet och fukt.
  • Motstår korrosion, nötning och de flesta kemikalier.
  • Det säkerställer en säker och stabil anslutning och minskar risken.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Färg: Naturfärgad, Svart, Brun Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerienummer: