Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Polypropen Platta brickor Rattar

 (1 Produktserie)


Platta brickor – plast

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Används för att isolera fästelement från elektricitet och fukt.
  • Motstår korrosion, nötning och de flesta kemikalier.
  • Det säkerställer en säker och stabil anslutning och minskar risken.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Färg: Naturfärgad, Svart, Brun Materialets flamsäkerhetsklass: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerienummer: