Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Metall Bok- och bindskruvar Rörkopplingar

 (6 Produktserier)


Förbandsskruvar - Metall

Förbandsstången är tillverkade av metall, vilket ger överlägsen styrka, hållbarhet och utmärkt motståndskraft mot slitage. Denna grupp omfattar den gängade stolpen av hantyp och mottagarsidan av hontyp. Båda delarna sammanfogas för att hålla fast bundna papper eller material (varje del säljs separat). Till skillnad från sin manliga motsvarighet har de hona förbandsskruvarna ingen drivkraft mot huvudet.

Den sammanfogar flera plåtar genom att de skruvas fast i en passande del för hand eller med en platt skruvmejsel. Används för panelfästen, till exempel sjökort, färgkartor, kataloger, provböcker och många andra.

  • Den har överlägsen styrka, hållbarhet och utmärkt motståndskraft mot slitage.
  • Den sammanfogar flera plåtar genom att de skruvas fast i en passande del för hand eller med en platt skruvmejsel.
  • Används för panelfästen, till exempel sjökort, färgkartor, kataloger, provböcker och många andra.
Material: Stål Färg: Mässingspläterad, Svart, Nickelpläterad Serienummer:

Kabelrör

Vårt sortiment av kabelrör har utvecklats och testats efter de mest krävande kvalitetsstandarderna och har fått erkännanden för kvalitet och överensstämmelse världen över. Sortimentet består av rörsystem av plast och andra tillbehör. Plaströr är mycket flexibla och har en hög tålighet mot utmattning. Deras höga stöttålighet underlättar återhämtningen när de trycks ihop. Typiska tillämpningar för den här typen av rör innefattar allmän kabeldragning inom industrin och anslutningar till maskiner. Finns i olika material beroende på vad du behöver.

Serienummer: SR1734

Kopplingsklämma med bottenplatta

Baser för strukturella rörklämmor är utformade för säkra och stabila anslutningar. De finns i aluminium eller stål. De är kompatibla med olika hålstorlekar och passar för olika tillämpningar.Gjord för att hålla runda eller fyrkantiga strukturrör på plats.Många håldiametrar att välja mellan.Finns i två material: Aluminium och stål. Material: Aluminium, Stål Färg: Svart, Grå Serienummer:

Rörstöd

Aluminium Square Structural Framing Tube Support finns i grått eller svart. Lämplig för användning med olika hålstorlekar.Tillverkade för att rama och stödja fyrkantiga strukturrör av aluminium.Finns i grått och svart.Stöder flera hålstorlekar. Material: Aluminium Färg: Svart, Grå Serienummer:

Svängbara kopplingsklämmor

Klammer för strukturella aluminiumrör har en vridbar funktion. Finns i en mängd olika hålstorlekar.Gjorda för att hålla runda konstruktionsrör medan de vrids till önskad vinkel.Många håldiametrar att välja mellan.Finns som ”svängplatta till basplatta” och ”vridbar till vridbar”. Material: Aluminium Färg: Svart, Grå Serienummer:

Tvåvägs kopplingsklämma

En användbar klämma för tvåvägsanslutning som har ingångar för två slangar. Finns i rostfritt stål eller aluminium. Kompatibel för användning med flera hålstorlekar.Har ingångspunkter för två runda konstruktionsrör.Finns i grått och svart.Stöder flera hålstorlekar.Finns i två material: Aluminium och stål. Material: Rostfritt stål, Aluminium Färg: Naturfärgad, Svart Serienummer: