För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(2 Produktserier)
En användbar klämma för tvåvägsanslutning som har ingångar för två slangar. Finns i rostfritt stål eller aluminium. Kompatibel för användning med flera hålstorlekar.Har ingångspunkter för två runda konstruktionsrör.Finns i grått och svart.Stöder flera hålstorlekar.Finns i två material: Aluminium och stål. Material: Rostfritt stål, Aluminium Färg: Naturfärgad, Svart Serienummer:
Tätningsbrickor används för att åstadkomma tillförlitlig och effektiv tätning. Den har en design som skapar en tät försegling mellan två ytor, vilket förhindrar läckage av vätskor, gaser eller föroreningar.
Denna serie tätningsbrickor har en o-ring i silikon som hjälper brickan att passa ytan och fylla mellanrum eller smärre brister. De är tillverkade av rostfritt stål, ger god resistens mot korrosion och är något magnetiska.
Tätningsbrickor används ofta i industriell utrustning och fordonsindustrin. De kan återanvändas och är resistenta mot temperaturer på -75 C till +205 C.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta