Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Stål Cylinderlåsning Rörkopplingar

 (7 Produktserier)


Blindregelspärrar - T-handtag

Regelsärrar med T-handtag används i tillämpningar som elektriska paneler och maskinhuvar. Sortimentet finns i krom eller med svart finish. De finns med 2 nycklar för likalåsning eller 2 nycklar för olikalåsning.

Serienummer: SR5518

Gängade kvartsvarvslås i miniformat utan fjädring

Dessa mini-reglar saknar fjädring och är likalåsande. Typen låses med mutter i en utskärning på 16,2x14,2, typen låses med klämma i en utskärning på 17,2x14,2.

Kabelrör

Vårt sortiment av kabelrör har utvecklats och testats efter de mest krävande kvalitetsstandarderna och har fått erkännanden för kvalitet och överensstämmelse världen över. Sortimentet består av rörsystem av plast och andra tillbehör. Plaströr är mycket flexibla och har en hög tålighet mot utmattning. Deras höga stöttålighet underlättar återhämtningen när de trycks ihop. Typiska tillämpningar för den här typen av rör innefattar allmän kabeldragning inom industrin och anslutningar till maskiner. Finns i olika material beroende på vad du behöver.

Serienummer: SR1734

Kopplingsklämma med bottenplatta

Baser för strukturella rörklämmor är utformade för säkra och stabila anslutningar. De finns i aluminium eller stål. De är kompatibla med olika hålstorlekar och passar för olika tillämpningar.Gjord för att hålla runda eller fyrkantiga strukturrör på plats.Många håldiametrar att välja mellan.Finns i två material: Aluminium och stål. Material: Aluminium, Stål Färg: Svart, Grå Serienummer:

Kvartsvarvslås - Säkra

Säkerhets-kvartsvarvslåset är IP65 och passar höger och vänstermontering. När låset är öppet fungerar nyckeln som knopp. Nyckeln är specifik för detta lås och måste beställas tillsammans med låset. Välj förkromad nyckel (16711E) eller svartbelagd nyckel (16712E).

Kvartsvarvslås – enkel fixering

Kvartsvarvslåset är lättmonterat i en utskärning på 20,2x22,2 mm och säkras med en klämma. Passar både för vänster- och högerhängda dörrar/luckor. Den invändiga fjädern ger 1,5 mm vridmoment och kan användas för paneltjocklekar från 0,8 till 2,0 mm.

Regellås

Regellås är utformade för att låsa och säkra åtkomst till dina paneler och dörrar med en roterande regel som säkras genom att fästa ramen eller hållaren på baksidan.

Dessa lås har en verktygsfri montering för snabb och enkel montering. De kan monteras på dörrar med vanlig tjocklek och är idealiska där enkel åtkomst krävs.

Sortimentet har ett urval av låstyper som inkluderar huvudnycklar, lika låsning och olika låsning.

  • Material: Rostfritt stål och kromad pressgjuten zinklegering
  • Ytbehandlingar: Pulverlackering, kromplätering och rostfritt stål
  • Färger: Svart och naturfärgad (silver)