För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(3 Produktserier)
Vårt sortiment av kabelrör har utvecklats och testats efter de mest krävande kvalitetsstandarderna och har fått erkännanden för kvalitet och överensstämmelse världen över. Sortimentet består av rörsystem av plast och andra tillbehör. Plaströr är mycket flexibla och har en hög tålighet mot utmattning. Deras höga stöttålighet underlättar återhämtningen när de trycks ihop. Typiska tillämpningar för den här typen av rör innefattar allmän kabeldragning inom industrin och anslutningar till maskiner. Finns i olika material beroende på vad du behöver.
Serienummer: SR1734
Baser för strukturella rörklämmor är utformade för säkra och stabila anslutningar. De finns i aluminium eller stål. De är kompatibla med olika hålstorlekar och passar för olika tillämpningar.Gjord för att hålla runda eller fyrkantiga strukturrör på plats.Många håldiametrar att välja mellan.Finns i två material: Aluminium och stål. Material: Aluminium, Stål Färg: Svart, Grå Serienummer:
Lådlås med fjädrande skruv finns för högsäkerhetstillämpningar. De är utanpåliggande patent-lådlås som rekommenderas för trälådor. För extra säkerhet har låset ett centrum som är borrsäkert och nyckeln kan bara tas ur i låst läge. En variant med flänsfäste finns speciellt för skjutdörrar av trä. Det här trycklåset är perfekt för lagerskåp, diskar och montrar i trä. Möjligheten att trycka för att låsa sparar tid i stressade butiksmiljöer. För extra säkerhet har låset ett center som är borrsäkert. Det budgetvänliga trycklåset med mutterfäste har skivcylindermekanism med praktisk funktion: tryck för att låsa, använd nyckeln för att öppna. Låsets rörelse är nästan 45 grader med fri nyckel i öppet läge. Det här låset passar ett standard dubbel-D-monteringshål och är lämpligt för skjutdörrar, montrar och anslagstavlor med glasrutor
Serienummer: SR1887
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta