För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(4 Produktserier)
Extremt tunna magnetlås som skruvas på plats är perfekta för mycket trånga ytor. De är tillverkade av nickelpläterat stål med en stark neodymmagnet.
Vårt sortiment av kabelrör har utvecklats och testats efter de mest krävande kvalitetsstandarderna och har fått erkännanden för kvalitet och överensstämmelse världen över. Sortimentet består av rörsystem av plast och andra tillbehör. Plaströr är mycket flexibla och har en hög tålighet mot utmattning. Deras höga stöttålighet underlättar återhämtningen när de trycks ihop. Typiska tillämpningar för den här typen av rör innefattar allmän kabeldragning inom industrin och anslutningar till maskiner. Finns i olika material beroende på vad du behöver.
Serienummer: SR1734
Baser för strukturella rörklämmor är utformade för säkra och stabila anslutningar. De finns i aluminium eller stål. De är kompatibla med olika hålstorlekar och passar för olika tillämpningar.Gjord för att hålla runda eller fyrkantiga strukturrör på plats.Många håldiametrar att välja mellan.Finns i två material: Aluminium och stål. Material: Aluminium, Stål Färg: Svart, Grå Serienummer:
Magnetlås som skruvas fast monteras på ytan och används ofta för kraftigare tillämpningar än snäppversionen. Sortimentet är lämpligt för olika paneltjocklekar krafter.
Serienummer: SR5428
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta