För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(4 Produktserier)
Linjära handtagslås säkerställer att dörrar, paneler och höljen är stängda på ett säkert och effektivt sätt. De använder en linjär rörelsemekanism, där handtaget enkelt kopplar in eller kopplar ur låset, vilket säkerställer ett säkert grepp.
Låset erbjuder flerpunktslåsning via stänger och adaptrar i applikationen med låsmekanismen. Det erbjuder utmärkt motståndskraft mot slitage, korrosion och miljöfaktorer.
Det rörliga spaklåset är installerat på en panel med en standardpassage. Spaken roterar upp och ner 70 grader för enkel öppning och stängning.
Security Seals ger en manipulationsskyddande försegling för plastbehållare och skyddar mot stöld och kontaminering. Utmärkt för användning på förvarings- och shoppingcontainrar. Finns i olika utföranden, inklusive kabellås och EZE-tätning.
Dessa Pull-Tight-förseglingar helt i plast ger manipulationsskydd och stöldskydd. Sortimentet omfattar PrimeLock, LightLock, AceLock och SentryLock. Alla är utformade för verktygsfri montering och har olika brottstyrka.Ett sortiment förseglingar helt i plast, som dras åt med ett räfflat band, perfekt för hala material.Avslöjar manipulering eller intrång.Används i första hand för att lätt identifiera leveransuppgifter och därmed bidra till effektiviteten. Material: PP, , Polypropen Färg: Blå, Röd, Grön, Gul, Vit, Orange Serienummer: SRBagLock, SRH0012, SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0034, SRH0035, SRH0033
Detta sortiment av Pull-Tight Seals har släta band och låskäftar i metall, vilket ger tydlig sabotagesäkerhet i olika applikationer. Sortimentet omfattar JawLock (Mini- och Maxi-versionerna), SegureLock, TeraLock och SmoothLock.Åtdragbara förseglingar med släta remmar som ger en indikation på manipulering eller intrång i en mängd tillämpningar.Enkla att applicera och dra åt till önskad diameter.Vi för flera olika förseglingar, inklusive sådana med längre etikettbrickor och med avdragbar bricka för att lätt kunna tas bort. Material: , Polypropen, PP Färg: Orange, Blå, Röd, Vit, Grön, Gul, Svart Serienummer: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta