Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Plast Barriärförseglingar Spanjoletthandtag

 (4 Produktserier)


Bultförseglingar

Bultförsegling med hög säkerhet är idealisk för att säkra varor vid import och export. Har en 18 mm insats och ett stifthuvud som säkerställer att tätningen sitter kvar även om plastskyddet tas bort. Sigillet är ISO 17712:2013-kompatibelt (belagt stift) och C-TPAT-certifierat.

  • En bultförsegling med hög säkerhet som är idealisk för användning för att säkra import- och exportvaror både nationellt och internationellt. Typiska användningsområden är: fraktcontainrar, lastcontainrar, lastbilar, släpvagnsdörrar och järnvägsfrakter.
  • Har en insats av 18 mm och stifthuvud som håller fast förseglingen på applikationsspärren när plastlocket avsiktligt eller oavsiktligt tas bort.
  • Enligt ISO 17712:2013 (enbart alternativet med lackerat stift) och C-TPAT.
Material: ABS, PP, Stål Färg: Gul, Blå, Vit, Orange, Röd, Grön Serienummer: SREinLock, SRH0019, SRH0018

Kabelförseglingar - Metallstomme

Kabelgenomföringar med metallkropp är konstruerade för långsiktig säkerhet och används över hela världen för att skydda varor vid import och export. Stålvajern kan endast tas bort med hjälp av ett verktyg (säljs separat) och trasslar upp sig när den klipps av för att förhindra återanvändning. Överensstämmer med ISO17712:2023 och C-TPAT.

  • Våra kabelförseglingar i metall kan användas över hela världen för att säkra varor under import och export. Typiska användningsområden är fraktcontainrar, lastcontainrar, järnvägsfrakter, lastbilar och släpvagnar.
  • Stålkabel kan endast tas bort med hjälp av ett verktyg.
  • Överensstämmer med ISO17712- 2023 och C-TPAT med kabeldiametrar på 3,5 mm och däröver.
Material: PP Färg: Svart, Blå, Röd, Brons Serienummer: SRH0017, SRAluLock

Linjära låssystem

Linjära handtagslås säkerställer att dörrar, paneler och höljen är stängda på ett säkert och effektivt sätt. De använder en linjär rörelsemekanism, där handtaget enkelt kopplar in eller kopplar ur låset, vilket säkerställer ett säkert grepp.

Låset erbjuder flerpunktslåsning via stänger och adaptrar i applikationen med låsmekanismen. Det erbjuder utmärkt motståndskraft mot slitage, korrosion och miljöfaktorer.

Det rörliga spaklåset är installerat på en panel med en standardpassage. Spaken roterar upp och ner 70 grader för enkel öppning och stängning.

  • Används inom industrier såsom fordons-, industriutrustnings- och transportsektorn.
Färg: Svart Serienummer: SR204, SR504

Säkerhetsförseglingar

Security Seals ger en manipulationsskyddande försegling för plastbehållare och skyddar mot stöld och kontaminering. Utmärkt för användning på förvarings- och shoppingcontainrar. Finns i olika utföranden, inklusive kabellås och EZE-tätning.

  • Våra Säkerhetsförseglingar ger en manipuleringssäker försegling för plastbehållare, samt säkerhetsskydd mot stöld och kontaminering.
  • Perfekta för användning på förvarings- och shoppingbehållare.
Material: Stål, PP, HIPS Färg: Orange, Gul, Röd, Grön, Naturfärgad, Vit, Blå Serienummer: SR1152, SRArrowLock, SR1153, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock