Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Rostfritt stål Skruv med fingergrepp Trycklås M3.5

 (2 Produktserier)


Låsande skruvar med fingergrepp - lågt huvud

Den här serien låsande skruv med fingergrepp har lågt huvud. De utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG.

De används vanligen tillsammans med gängade låsbrickor (säljs separat).

Skruvarna är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Finns med eller utan svärtad finish. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.

Observera: De här skruvarna har mindre skaftdiameter och ska inte dras åt ända till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande med den visade gängstorleken.

  • Den här serien låsande skruv med fingergrepp har lågt huvud. De utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. Finns med eller utan svärtade finish.
  • En perfekt lösning för paneler med ogängade hål.
  • De används för att uppfylla Maskindirektivet 2006/42/EG.
Material: Svärtat rostfritt 316, Svärtat rostfritt 303, 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0161A2

Låsande skruvar med fingergrepp- högt huvud

Den här serien låsande skruv med fingergrepp har långt huvud. De utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG.

De används vanligen tillsammans med gängade låsbrickor (säljs separat).

Skruvarna är tillverkade av austenitiskt rostfritt stål som ger bra motståndskraft mot korrosion och god bearbetbarhet. Finns med eller utan svärtad finish. Materialet är ett populärt val för bygg- och fordonstillämpningar.

Observera: De här skruvarna har mindre skaftdiameter och ska inte dras åt ända till det rekommenderade vridmomentet för en motsvarande med den visade gängstorleken.

  • Den här serien låsande skruv med fingergrepp har långt huvud. De utgör en perfekt fastsättningslösning för paneler med ogängade hål. Finns med eller utan svärtade finish.
  • En perfekt lösning för paneler med ogängade hål.
  • De används för att uppfylla Maskindirektivet 2006/42/EG.
Material: Svärtat rostfritt 316, Svärtat rostfritt 303, 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0160A2