Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları Dişi, Entegre Küresel Düz Yatakla iki çubuk, kablo veya diğer bileşeni ve ucu birleştirir. Dişi dişli gövde ile entegre küresel düz yataktan oluşur. Küresel düz yatak, hem radyal hem de eksenel yükleri destekler. Açılı yanlış hizalamayı tolere ettiğinden esneklik ve yük taşıma kapasitesi gerektiren uygulamalar için idealdir.
Rot başı bilyesi, cam elyaf dolgulu naylon/teflon bileşimden mamul plastik bir yatak şasiyle desteklenir. Rot başı, tasarımı sayesinde bakım gerektirmez. Düz yataklı rot başları, minimum ilk hareket sürtünmesi sağlar ve neredeyse hiç geçiş mesafesi gerektirmez. Plastik bileşimin bir diğer avantajı, çeşitli yabancı partikülleri sönümleyerek yaralanmayı önlemesidir.
Korozyona ve aşınmaya dayanıklı ve uzun ömürlü son kat sunar. Dişi dişli gövdesi, karşılık gelen bileşene bağlamayı kolaylaştırır. Ayrıca, yük kapasitesini korur ve -30C ile +60C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Daha yüksek sıcaklık, daha düşük kapasite. Direksiyon ve süspansiyon sistemleri, otomotiv ve inşaat ile endüstriyel otomasyon uygulamaları bağlantılarında kullanılır.
Malzeme: Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRR3566, SRR3551
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Thread hand | d4 | l1 | d2 | d1 | d3 | l2 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.110,5801 TL - 1.388,4012 TL | 934 Stokta |
Right Hand
|
20.0
|
40.0
|
M6
|
6.0
|
12.7
|
12.0
|
||
2.773,6334 TL - 3.466,9538 TL | 4 Stokta |
Left Hand
|
42.0
|
85.0
|
M16x1.5
|
16.0
|
28.57
|
28.0
|
||
2.773,6334 TL - 3.466,9538 TL | 8 Stokta |
Left Hand
|
42.0
|
85.0
|
M16
|
16.0
|
28.57
|
28.0
|
||
6.101,8528 TL - 7.627,228 TL | 3 Stokta |
Right Hand
|
54.0
|
111.0
|
M22x1.5
|
22.0
|
38.0
|
37.0
|
||
3.696,5347 TL - 4.620,8445 TL | 4 Stokta |
Right Hand
|
50.0
|
102.0
|
M20x1.5
|
20.0
|
34.92
|
33.0
|
||
1.703,5468 TL - 2.129,2575 TL | 7 Stokta |
Left Hand
|
32.0
|
66.0
|
M12x1.25
|
12.0
|
22.22
|
22.0
|
||
2.773,6334 TL - 3.466,9538 TL | 91 Stokta |
Right Hand
|
42.0
|
85.0
|
M16
|
16.0
|
28.57
|
28.0
|
||
1.110,5801 TL - 1.388,4012 TL | 13 Stokta |
Left Hand
|
20.0
|
40.0
|
M6
|
6.0
|
12.7
|
12.0
|
||
1.332,0623 TL - 1.665,166 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Right Hand
|
28.0
|
57.0
|
M10x1.25
|
10.0
|
19.05
|
20.0
|
||
8.500,8327 TL - 10.625,8648 TL | 10 Stokta |
Right Hand
|
70.0
|
145.0
|
M30x2.0
|
30.0
|
50.8
|
51.0
|
||
8.500,8327 TL - 10.625,8648 TL | 2 Stokta |
Left Hand
|
70.0
|
145.0
|
M27x2.0
|
30.0
|
50.8
|
51.0
|
||
1.332,0623 TL - 1.665,166 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Right Hand
|
28.0
|
57.0
|
M10
|
10.0
|
19.05
|
20.0
|
||
1.110,5801 TL - 1.388,4012 TL | 9 Stokta |
Right Hand
|
18.0
|
36.0
|
M5
|
5.0
|
11.11
|
10.0
|
||
1.737,7023 TL - 2.172,2159 TL | 20 Stokta |
Left Hand
|
42.0
|
64.0
|
M16
|
16.0
|
28.57
|
28.0
|
||
4.732,4659 TL - 5.915,5824 TL | 20 Stokta |
Left Hand
|
70.0
|
110.0
|
M30x2.0
|
30.0
|
50.80
|
51.0
|
||
1.469,3884 TL - 1.836,6474 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Right Hand
|
36.0
|
57.0
|
M14
|
14.0
|
25.40
|
25.0
|
||
1.332,0623 TL - 1.665,166 TL | 9 Stokta |
Left Hand
|
28.0
|
57.0
|
M10x1.25
|
10.0
|
19.05
|
20.0
|
||
2.773,6334 TL - 3.466,9538 TL | 3 Stokta |
Right Hand
|
42.0
|
85.0
|
M16x1.5
|
16.0
|
28.57
|
28.0
|
||
2.034,1856 TL - 2.542,644 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Left Hand
|
36.0
|
75.0
|
M14
|
14.0
|
25.4
|
25.0
|
||
1.073,2556 TL - 1.341,5695 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Right Hand
|
32.0
|
50.0
|
M12x1.25
|
12.0
|
22.22
|
22.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin