Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Manivelalı Kelepçe Aksesuarları

 (4 Ürün grupları)

Döner ayaklı manivelalı kelepçe mil takımları, kelepçeleme gücünün geniş bir alan veya yüzeye dağıldığı durumlarda mükemmel bir alternatiftir. Uygulamanıza uygun kapak çapları ve diş boyutları arasından seçim yapın. Döner ayaklı manivelalı kelepçe mil kurulumlarındaki gibi, yassı uçlu bağlanmış neopren mil takımları da manivelalı kelepçelerle tedarik edilen orijinal millere alternatiftir. Dayanıklı çelik mil, yüzey çiziklerini ve kırılgan ve cilalı yüzeylere hasarı önlemek üzere tasarlanmıştır. Çok çeşitli boyutlarda ve dişli uzunluklarında gelen bu ürün yelpazesinde size uygun bileşeni sunacağımızdan eminiz. Mil takımları ürünlerimiz içinde itme pedleri de bulunur. Bu parçalar piston vidalarına takılarak düz çizgi halinde işleyen kelepçelerde kullanılır. İtme pedi çalışılan parçayı güvenli bir şekilde tutana kadar, piston ileri doğru iter. Manivelalı kelepçelerde olduğu gibi, itme pedleri de hızla takılan pratik kelepçe işlevi sunar ve ürün yelpazemiz projenizi destekleyecek çeşitli diş boyutlarında gelir. M4, M5, M6, M8, M12 ve M16 ile birçok farklı kafa kalınlığı ve yassılar arası kafa seçeneğiyle sunulur.

Döner Ayaklı Mil

Swivel Foot Spindle Assemblies are ideal for use where a large area needs clamped. Use this alternative spindle assembly when the clamping force needs to be spread over a larger area and surface area than covered by the spindle provided with the toggle clamp.

Series Code :SR5457

Seri Kodu: SR5457

Tutamak Kavramaları - Manivelalı Kelepçe

Ergonomic Toggle Clamp Handle Grips provide a safe and comfortable gripping surface for vertical hold down clamps. These accessory parts act a guard and help protect against potential pinch points.

Yumuşak Uçlu Mil

Flat Tip Bonded Neoprene Spindle Assemblies provide an alternative to the spindle provided with the toggle clamp. The steel spindle is durable while the flat neoprene tip minimizes marking on fragile or polished surfaces.

İtme Pedi

Thrust Pads screw onto plunger tips for use in straight-line action clamps. The plunger pushes forward until the thrust pad is securely holding the work piece. These components are designed for quick action clamping with size variations and long opening and closing motions.