Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Çekmece Rayları

 (2 Ürün grupları)


Teleskopik Çekmece Kızakları

Telescopic çekmece rayları, aşamalı olarak uzayıp kısalan birden fazla birbirine kenetlenen raydan oluşmaktadır. Bu tasarım, çekmecelerin tamamen açılmasına olanak tanıyarak içeriğe tam erişim sağlamaktadır. Statik yük kapasitesi, rayların ortasında, tüm montaj delikleri üzerinden belirtilmiştir.

Yüksek dayanıklılık, yük taşıma kapasitesi ve aşınma ile korozyona karşı direnç sağlamak için soğuk haddelenmiş çelik ve paslanmaz çelik gibi yüksek mukavemetli malzemelerden üretilmiştir. Onlar, hafif uygulamalar için 20 kg'dan ağır endüstriyel uygulamalar için 200 kg'a kadar ağırlıkları desteklemek üzere tasarlanmıştır.

Lütfen dikkat edin: Kaydıraklar tek birim olarak ayrı ayrı satılmaktadır.

  • Kullanılan malzemeler ve açık bilyalı rulman bölümleri nedeniyle, bu kaydıraklar esasen iç mekan, temiz uygulamalar için tasarlanmıştır; örneğin dolaplar, endüstriyel depolama sistemleri ve otomotiv uygulamaları.
Malzeme: 304 Stainless Steel, Karartılmış Çelik, Cold Rolled Steel Seri Kodu: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060

Çekmece Rayları

These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.

One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.

Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.

  • It offers smooth and regulated drawer movement.
  • Designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance.
  • Drawer slides are a full extension model and are offered in pairs.
Malzeme: Zinc Plated Steel, AISI 304 Stainless Steel, Steel, Stainless Steel Seri Kodu: