Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Mobilya Tespit Parçaları

 (13 Ürün grupları)

Mobilya Tespit Parçaları çeşitlerimiz birçok farklı uygulama ve kullanıma uygun seçenekler içerir. Stoklarımızda milli kilitler, çapraz takoz silindirik somunlar ve konik biçimli eklenti somunları bulunur. Birleşik rakor somunları ve cıvatalarımız, yüzeylerde birbirlerini mükemmel bir şekilde tamamlayarak güzel bir görünüm oluşturur. Parçalar halinde satılıp birleştirilen veya kullanıcının birleştirdiği mobilyalarda sıkça görülen mobilya tespit parçalarımız metaldan imal edilmiştir ve gereksinimlerinize uygun farklı seçeneklerde sunulur.

Birleşik Rakor Somunları

Joint Connector Nuts, are a joint connector that offers supreme protection against oxidation. The nut has a hexagonal drive that is suitable for an M5 Allen Key. This makes them quick and simple to install.

Commonly used in combination with Joint Connector Bolts to connect and join together component parts. They are suitable for wooden assemblies, including flat packed furniture and timber framing.

Available in a choice of thread sizes to suit your application.

  • Material: Steel
  • Finish: Zinc Plating

Seri Kodu: SR1585

Confirmat Vidalar

Confirmat Screws are primarily used for the easy assembly and dismantling of panels. Ideal applications include wooden furniture and flat pack assemblies. They feature a hexagonal driver that is compatible with an #3 or #4 Hexagonal Key.

The screw has a deep cutting thread that ensures accurate and close-fitting joints are achieved. The range features M5 and M7 thread size options.

  • Material: Steel
  • Finish: Zinc Plated

Ek Yeri Rakor Cıvataları

Joint Connector Bolts are for use with Joint Connector Nuts and Barrel Nuts, which are available to buy separately. The head size of the bolt and nut match, providing an excellent surface finish on both sides of the assembly.

These bolts are most commonly used for self-assembly and flat-pack furniture. The are easily and quickly applied using an M4 Allen Key (not supplied).

Available in a range of lengths to suit your application.

  • Material: Steel
  • Finish: Zinc Plating


Series Code :SR1585

Seri Kodu: SR1585

Hızlı Takılır Genişleyen Mobilya Rakorları

Hızlı geçen rakor bağlantıları, genişleyen tasarıma sahiptir. Ahşap mobilya kurulumları için idealdir. Her parçası ayrı satılan kapsamlı mobilya rakor bağlantıları ürün grubundadır.

  • Malzeme: Zinc Alloy
  • Kaplama: Nikel Kaplama

Pratik Bağlantı Elemanları

Pratik Bağlantı Elemanları, ahşap mobilyaları birleştirmek için ideal mobilya bağlantı konektörüdür. Yaygın olarak kendinden montajlı ve parçalar halinde satılan mobilya uygulamalarında kullanılır.

Ayrı olarak satın alınabilen kapsamlı Mobilya Rakor Bağlantıları ürün grubundadır.

  • Malzeme: Çelik ve Akrilonitril Bütadiyen Stiren (ABS)
  • Renk: Beyaz

Konik Biçimli Eklenti Somunları

Konik biçimli 'D' Eklenti Somunları, M6 veya M8 Altıgen Anahtar (Alyen Anahtarı) ile uyumlu flanş ve altıgen tahrik içerir.

Bu somunlar, ahşap ve ahşap tabanlı ürün ve uygulamalarda güçlü ve kalıcı dişler açar. Pano içine kolayca vidalanır ve harici diş mükemmel kilitleme sağlar. Flanş, somunun pano içine çok fazla girmesini engeller.

  • Malzeme: Çinko Alaşım
  • Renk: Doğal (Gümüş)

Mili Dübeller

Cam Dowels are used in combination with Cam Locks. They are a type of bolt fitting that are primarily used for connecting panels together. Commonly used in wooden furniture assemblies, Cam Dowels are ideal for self-assembly and flat-pack furniture projects.

These Cam Dowels have a pozi style head and offer a choice of drive types, including; L20, L21, L34.4, L41 and L44.4. They are part of an extended range of furniture connector fittings that can be purchased separately.

  • Materials: Turned Steel and Zinc Alloy
  • Finish: Zinc Plated

Milli Kilit Somunları

Cam Lock Nuts are usually used in furniture and cabinet making industries. They are used to create a secure joint when assembling and connecting furniture. They feature a cross-shaped driver type.

The Cam Lock Nut is inserted into a pre-drilled hole found in one one of the furniture panels, such as a wooden board. They are then tapped into place with a hammer. They are self-locking to prevent rotation during hand or automatic assembly.

  • Material: Zinc Alloy
  • Finish Options: Nickel Plating, Zinc Plating (Zamak), Collinox Light Plating or No Finish

Mobilya Desteği T-Somunları

T-Somunlar; Ayarlanabilir Ayaklar, Eğim Kızakları, Tekerlekler, Kilitleme Cıvataları ve diğer mobilya montaj uygulamalarıyla birlikte kullanmak için idealdir. Elle veya otomatik montaj sırasında dönmeyi önlemek için kendi kendini kilitler.

Bu somunların montajı kolaydır, sadece önceden açılmış deliğe yerleştirmek ve çekiçle hafifçe vurarak yerine oturtmak yeterlidir.

Uygulamanıza uygun, çeşitli diş boyutlarında mevcuttur.

  • Malzeme: Çelik
  • Renk: Doğal

Gizleme Panelleri

İki mobilya parçasını 90 derece açıyla güvenli bir şekilde birleştirmek için kullanılan Gizleme Paneli tespit parçası. Çeşitli uygulamalarda kullanılabilen kapsamlı mobilya rakor bağlantıları ürün grubundadır.

  • Malzeme: Düşük Yoğunluklu Polietilen (LDPE)
  • Renkler: Tik ve Beyaz.

Plastik Raf Destekleri

Shelf Supports are designed to hold shelves securely in place. Commonly used in retail displays, the plastic supports are ideal for use in glass display units and cabinets.

The supports easily plug in thanks to the spigot mount design. They act like a bracket, bearing the weight of and providing support to both ends of a shelf. Assembly is quick and easy.

Different shelf support types available, including dowels and shelf bearers.

  • Material: Nylon and Polypropylene (PP)
  • Colour: White

Raf Destekleri - Silindir üzeri O-Halka

Shelf Support is ideal for use on a glass shelf and other shelving displays. It has an attractive finished appearance. It features an integrated spigot mount design.

  • Materials: Steel and Zinc Alloy

Çapraz Takoz Silindirik Somunlar

Cross Dowel Barrel Nuts are designed for use with Joint Connector Bolts, where a right-angle connection is required. M6 and M8 thread size options are available.

M6 nuts are supplied in Zinc Alloy for a cost-effective solution. M8 nuts are supplied in Steel for additional strength. The M8 nuts can be used where heavier applications are needed, such as on boards of 22mm thickness and upwards.

The nut has a crossed driver and can therefore be used with a cross-head screwdriver.

  • Materials: Zinc Alloy and Steel
  • Colour: Natural


Series Code :SR1585

Seri Kodu: SR1585