Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Yüksük Kapakları

 (4 Ürün grupları)

Uç kapaklar olarak da adlandırılan Plastik Yüksükler borulara, çubuklara ve şaftlara koruma sağlar. Sağlam ve uzun ömürlü kauçuk konik yüksükler daha fazla denge sağlamanın yanı sıra, yüzeydeki olası hasarı da önlediğinden mobilyaları korurken çok amaçlı bir çözüm sunar. Bu küçük parçalar sandalye bacaklarında ve ayaklarında kullanım için ideal olup uçları da hem mobilyalarınızın ömrünü uzatır hem de mobilyaları sert yüzeylerde hareket ettirirken gürültüyü azaltır.

Oval Ayak Yüksükleri

Oval Feet Ferrules are intended to add stability, provide floor protection and a polished appearance to equipment. Covers sharp tube edges and oval legs, providing impact and wear resistance. They are adaptable, allowing for easy application.

  • Designed to provide stability, protection and finished look.
  • Made for tubular legs or oval shaped feet.
  • Used for furniture, equipment, and other applications.
Malzeme: PVC Renk: Black Seri Kodu: SR1522

Yuvarlak Ayak Yüksükleri - Standart

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

  • Boru, çubuk ve dişlileri korur.
  • Kaymaz ve zeminleri çizmez.
  • Mobilya imalatı, perakende ve ticari uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: LDPE, PVC Renk: White, Black Seri Kodu: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Yuvarlak Ayak Yüksükleri - Konik

Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Tüpleri, çubukları ve dişleri korur.Kaymaz ve çizilmez zeminler.Mobilya imalatı, perakende ve ticari uygulamalarda kullanılır. Malzeme: PVC, Nylon, LDPE Renk: Black, White, Natural Seri Kodu: SR1520, SRF0069

Kare Ayak Yüksükleri

Square Feet Ferrules are intended to add stability, floor protection and a polished appearance to equipment. Covers sharp tube edges and square legs, providing them with impact and wear resistance. They are adaptable, allowing for easy application.

  • Su, nem, kir ve toz girmesiyle boru ucuna zarar gelmesini önler.
  • Zarif bir görünümle koruma sağlamak için keskin boru ucuna takılarak kullanılır.
  • Otomotiv, elektrik ve sağlık sektörlerinde kullanılabilir.
Malzeme: LDPE Renk: Black Seri Kodu: SR1521