Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Doğrusal Raylar

 (5 Ürün grupları)

Doğrusal kılavuzlar olarak da bilinen doğrusal raylar, dikey veya yatay yönde hareketi kolaylaştırmak ve ekipman yüküne doğrusal bir şekilde destek sağlamak için eksenel bir sistem görevi görür. Seçimimiz içerisinde aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli doğrusal bileşenler bulacaksınız:

Minyatür Doğrusal Raylar - Hassas ve tekrarlanabilir doğrusal konumlandırma için tasarlanan bu kompakt raylar bilimsel uygulamalar için çok değerlidir. Sadece yerden tasarruf etmekle kalmazlar, aynı zamanda uygun maliyetli oldukları da kanıtlanmıştır.

Doğrusal Kılavuz Rayları - Bilyeli zincirli doğrusal kılavuzlar, olağanüstü doğrulukları ve ağır yükleri kaldırma kapasiteleri nedeniyle, başta makine imalatı olmak üzere çeşitli sektörlerde temel bir malzemedir. Kesintisiz ve tutarlı doğrusal hareket sağlarlar. Taşıyıcılar, ayırt edici bir bilye kafesi ile donatılmış sertleştirilmiş çelik bilyeli rulmanlara sahiptir.

Kanallı Doğrusal Ray Kılavuzları - Hafif alüminyumdan üretilen bu kılavuzlar, çelik muadillerine kıyasla ağırlıkta %60 gibi etkileyici bir azalma sağlar. Ek olarak, alüminyum övgüye değer bir korozyon direnci sergiler. Çelikten veya paslanmaz çelikten yapılmış kanallar ve bilyeli rulmanlar, bu hafif rayların dayanıklılığını artırarak zorlu kullanıma dayanabilmelerini sağlar.

Milli Destek Raylar - Bu destek sistemleri, alüminyum alaşımlı destek raylarına bağlanmış sertleştirilmiş çelik mil düzeneği veya korozyona dayanıklı doğrusal mil çubuklarına sahiptir. Hem açık flanşlı hem de flanşsız taşıyıcılarla uyumludurlar.


Alüminyum Lineer Kılavuz Rayları

Kanallı Doğrusal Kılavuz Kızakları, hassas ve kesin doğrusal hareket sağlayan bir çeşit doğrusal hareket rulmanıdır. Genel olarak taban kızağı, kayar blok ve yuvarlanan parçalardan oluşur. Yuvarlanan bileşenlerin üzerinde hareket ettiği taban kızağı tamamen sertleştirilmiştir, kaydırıcı blok ise yuvarlanan bileşenleri tutar ve hareket eden öğeye bağlıdır.

Yüksek hassaslık, düşük sürtünme ve pürüzsüz hareket gerektiren uygulamalarda kullanılır. Darbe, titreşim ve yorgunluğu da hesaba katarak dinamik yükleri taşıyabilir.

Genel olarak, taşıyıcılar raylara teker teker gönderilir. Taşıyıcıyı raylara koymak için, kızağa getirip raya kaydırın. Tıbbi ekipman, yarı iletken ekipman imalatı ve endüstriyel otomasyon ekipmanı gibi tüm sektörlerde yüksek yük ve kesin doğruluk gerektiren uygulamalarda yaygın bir şekilde kullanılır.

  • Hassas ve kesin doğrusal hareket sağlar.
  • Taban kızağı, kayar blok ve yuvarlanan parçalardan oluşur.
  • Darbe, titreşim ve yorgunluğu da hesaba katarak dinamik yükleri taşıyabilir.
Malzeme: Alüminyum Seri Kodu: SRL101825R, SRL101825, SRL101820R, SRL101820, SRL101815R, SRL101815

Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı

Çapraz Makaralı Ray Setleri, konumlandırma ve pürüzsüz kılavuz işlevi sağlayan doğrusal hareket sistemleridir. İki paralel ray ve çapraz rulmanlı yataktan oluşan tasarımı, yüksek hassasiyetli doğrusal hareketi ve olağanüstü yük taşıma kapasitesini mümkün kılar.

Yüklerin eşit bir şekilde dağıtılmasıyla oluşan minimum sapma ve yüksek tekrarlanabilirlik sayesinde hassas hareket kontrolü elde edilir. Küçük boyutu sayesinde alanın sınırlı olduğu veya kompakt bir tasarım gerektiren uygulamalar için mükemmeldir.

Her birinde iki makara kafesi ve sekiz baş cıvata bulunan dört ray içerir. Korozyona ve -40 C ila +80C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Endüstriyel, otomotiv, tıbbi ekipman, makine aletleri ve savunma sanayi gibi uygulama alanları vardır.

  • Alanın sınırlı olduğu veya kompakt bir tasarım gerektiren uygulamalar için mükemmeldir.
  • -40C ila +80C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.
  • Her birinde iki makara kafesi ve sekiz baş cıvata bulunan dört ray içerir.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL1000

Doğrusal Kılavuz Kızakları

Doğrusal Kılavuz Kızakları, hareketli bileşenleri doğrusal yönde yönlendirip desteklemek için kullanılan doğrusal hareket rulman sistemleridir. Doğrusal kılavuz kızakları iki temel bileşenden oluşur: Kızak ve taşıyıcı. Kızak, kalıcı yüzeye bağlanmış düz bir kiriştir. Taşıyıcı ise kızak boyunca kayan hareketli bir bloktur. Taşıyıcı, kızakla temas eden rulmanlardan oluşur ve doğrusal harekette düşük sürtünme sağlar.

Yüksek hassaslık, düşük sürtünme ve pürüzsüz hareket gerektiren uygulamalarda kullanılır. Darbe, titreşim ve yorgunluğu da hesaba katarak dinamik yükleri taşıyabilir.

Genel olarak, taşıyıcılar raylara teker teker gönderilir. Taşıyıcıyı raylara koymak için, kızağa getirip raya kaydırın. Tıbbi ekipman, yarı iletken ekipman imalatı ve endüstriyel otomasyon ekipmanı gibi tüm sektörlerde yüksek yük ve kesin doğruluk gerektiren uygulamalarda yaygın bir şekilde kullanılır.

  • Hareketli bileşenleri doğrusal yönde yönlendirip desteklemek için kullanılır.
  • İki temel bileşenden oluşur: Kızak ve taşıyıcı.
  • Darbe, titreşim ve yorgunluğu da hesaba katarak dinamik yükleri taşıyabilir.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016

Mini Doğrusal Kızaklar

Mini Doğrusal Kızaklar, hareketli yükleri yönlendirip desteklemek için kullanılır. Küçük sistemlerde pürüzsüz ve kesin doğrusal hareket sağlar. Taban kızağı, kayar blok ve bir dizi yuvarlanan parçadan oluşur. Taban kızağı, makine şasisine bağlanmıştır ve kayar blok kızak boyunca kayar. Yuvarlanan bileşenler genellikle bilyeli yataklardan oluşup ağırlığı taşır ve kayar blok ile taban kızağı arasındaki sürtünmeyi azaltır.

Darbe, titreşim ve yorgunluğu da hesaba katarak dinamik yükleri taşıyabilir. Bu hassas bir sistem olduğundan doğru şekilde hazırlanmış yüzeylere monte edilmelidir.

Taşıyıcılar geçici bloklara monte edilmiştir. Montaj için, taşıyıcıyı kızağa getirip bloktan kaldırın ve kızağa monte edin. Çoğu zaman normal doğrusal kızaklardan daha küçük ve hafif olduklarından bilimsel uygulamalar, tıbbi ekipman veya yarı iletken imalatı gibi sınırlı alan ve ağırlık gerektiren uygulamalar için mükemmeldir.

  • Normal doğrusal kızaklardan daha küçük ve hafif olduklarından sınırlı alan ve ağırlık gerektiren uygulamalar için mükemmeldir.
  • Doğru şekilde hazırlanmış yüzeylere monte edilmelidir.
  • Darbe, titreşim ve yorgunluğu da hesaba katarak dinamik yükleri taşıyabilir.
Malzeme: Stainless Steel Seri Kodu: SRL1012, SRL1010

Şaft Destek Kızakları

Şaft destek kızakları, doğrusal şaftlarda sürekli destek ve denge sağlamak için kullanılır. Çoğu zaman doğrusal rulmanlarla kullanılıp tam destekli düşük sürtünme sistemleri sağlar.

Sertleştirilmiş çelik şaft ve montaj delikleri sayesinde tüm uzunluğu boyunca montaj ve destek sunar. Bu kızaklar açık doğrusal rulmanlarla veya taşıyıcılarlar kullanılarak doğrusal hareket sistemi oluşturur.

Şaft, şaft destek kızağına önceden monte edilmiştir. Son derece sağlam ve aşınmaya dirençli olduğundan yüksek uygulama yüklerine ve tekrarlayan hareketlere karşı dayanıklıdır. Endüstriyel, otomotiv, tıbbi ekipman ve elektronik eşya imalatında yaygın olarak kullanılır.

  • Doğrusal şaftlarda sürekli destek ve denge sağlamak için kullanılır.
  • Bu kızaklar açık doğrusal rulmanlarla veya taşıyıcılarlar kullanılarak doğrusal hareket sistemi oluşturur.
  • Son derece sağlam ve aşınmaya dirençlidir. Yüksek uygulama yüklerine ve tekrarlayan hareketlere karşı dayanıklıdır.
Malzeme: Alüminyum, Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012