Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Delik Tapaları

 (16 Ürün grupları)

En yüksek standartlarda imal edilen delik tapası çözümü ürünlerimiz Körleme tapaları, çekmeli tapalar ve maskeleme tapalarını içeren sıkı geçme tapa çeşitlerimiz temel koruma sağlar ve farklı şekil ve dişlilerle mevcuttur. Bu ürünler plastik, kauçuk, EPDM ve daha birçok farklı malzemede sunulur.

Banjo Rakor Tapaları

Banjo Union Plugs are designed to protect banjo unions from damage, wear and tear, and dirt or moisture ingress. They provide a secure fit on banjo unions DIN 7642 B/E, forming a reliable sealing surface to prevent leaks.

Ideal for hydraulic and fluid systems, they are durable and can come with or without a cover tab. It can be used in applications in automotive or industrial machinery.

  • Material: LDPE
  • Colour: Natural


Seri Kodu: SR1016

Kumlama Tapası

These Blasting Plugs are intended to mask blasting and wet paint applications. The inside pipe surface remains clean and is shielded from steel grit damage and impact.

When painting, it provides minimal shadowing and can endure high pressures, making it highly durable.

It incorporates a screwdriver slot for easy mounting and disassembly. It is resistant to temperatures ranging from -30C to +50C. It is commonly used in mechanical, construction, oil and gas, medicinal, and painting applications.

  • It has a slot for screwdrives with a M16X12 thread size.
  • Can endure hig pressures, and is durable.
  • Resistant to temperatures ranging from -30C to +50C.
Malzeme: LDPE Renk: Red Seri Kodu: SRF0013

Ortadan Çekme Kulaklı Hortum Tapası

Ortadan Çekme Kulaklı Hortum Tapaları, hortum uçlarını tapalayıp sızdırmazlık sağlamak için tasarlanmıştır. Hidrolik hatları tapalarken zorlama yaratmadan sıkıca oturan dişler içerir. Yüksek çekme direnci, sağlamlık ve esneklik sunar.

Orta kısımda bulunan dahili çekme kulağı, tapanın kolayca takılıp çıkarılmasına izin verdiğinden zahmetsiz bir seçenektir. Ayrıca, konik tasarımlı biçimi sayesinde çeşitli iç çapları tapalayabilir. Tapalar sıkıca oturup güvenli bir sızdırmazlık sağladığından toz, kir ve diğer kirleticilerin hortuma girmesini önler. Böylece, dahili parçaları koruyarak üstün performans sağlar.

İnşaat, otomotiv ve tarım uygulamalarında yaygın olarak kullanılır.

  • Yüksek çekme direnci, sağlamlık ve esneklik sunar.
  • Hidrolik hatları tapalarken zorlama yaratmadan sıkıca oturan dişler içerir.
  • Konik tasarımlı biçimi sayesinde çeşitli iç çapları tapalayabilir.
Malzeme: EVA Renk: Yellow Seri Kodu: SR6111

Kaplanmış Konik Tapalar

Covered Tapered Plugs have convex edges that guarantee a secure fit. Features a push-fit design that makes it simple to use and remove. Used for pipes, blind holes and furniture.

  • Dışbükey tasarımlı kenarlarıyla sıkıca oturan bir tasarıma sahiptir.
  • Kirleticiler, kalıntılar ve hasara karşı korur.
  • Malzemesi sayesinde sızdırmazlık özelliği bozulmadan yeniden kullanılabilir
Malzeme: Silicone Renk: Grey, Yellow, Green, White, Red, Black, Pink, Purple, Blue, Clear Seri Kodu: SR5751

DKO Yandan Açılır Tapa

These DKO Side Release Plugs protect DKO-compression fittings (24 nipples with O-Ring) during transit, storage, and processing from damage and contaminants. These plugs' sturdy structure ensures dependable performance even in harsh environments. The leak-proof seal and secure connection prevent fluid leakage or loss, reducing the danger of equipment damage, productivity loss, or safety issues.

The flexible end fits snugly into the DKO swivel nut, and the side pull tab allows easy removal. Commonly used to meet the needs of industries such as automotive, manufacturing, and machinery.

  • Material: LDPE
  • Colour: Red, Yellow


Seri Kodu: SR1121

Ezeplug'lar

Ezeplugs are used to seal and secure threaded holes. They include a central or lateral pull tab that allows them to be easily inserted and removed from threaded holes. Several sizes are available to protect over 25 different imperial and metric thread sizes. It protects against damage, dirt, moisture, and corrosion during storage and shipping.

It is simple to install with the patented quick-fit design and locks the plug in place with a simple push. It also has a sturdy and flexible pull tab that makes removing it easy. Used in various applications, including industrial machinery, control panels, electrical panels, and other equipment.

  • Material: LDPE
  • Colour: Red


Seri Kodu: SR1055

Maskeleme Pul Tapaları

These High Temperature Washer Plugs are used to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that allows them to function as a single item. They are long-lasting and resistant to chemicals, temperature changes, and abrasion.

These plugs are simple to install and remove, and their design assures a snug fit, a secure seal, and the prevention of leakage or contamination. They can withstand high temperatures of up to 250 degrees Celsius and are used in various applications such as powder coating, painting, plating, sealing, automotive assembly, and electronics manufacturing.

  • Material: Silicone, EPDM
  • Colour: Grey, Natural, Black, Clear, White, Dark Green, Yellow, Pink, Purple, Red


Seri Kodu: SR1065, SR1092, SR5753

NPT Dişli Tapalar

NPT thread plugs are used to seal and protect the ends of BSP/NPT threaded pipes and fittings. Their robust design allows them to withstand high pressure, temperature, corrosion, dirt, and damage during storage and shipment.

Additionally, their tapered form allows the component to plug numerous inner diameters, assuring a tight and leak-free fit. They are simple to install due to their push-fit mounting style and are used in plumbing pipes, HVAC, automotive, and industrial applications.

  • Material: LDPE
  • Colour: Blue


Seri Kodu: SR1114

Kağıt Maskeleme Tapaları

Paper masking plugs are versatile and efficient masking solutions designed to protect and seal off openings during painting, coating, or surface treatment processes. These plugs are made from high-quality paper material, known for its excellent conformability and ability to withstand various chemical substances. The unique design of paper masking plugs allows for easy insertion and removal, ensuring a tight and secure fit in a wide range of hole sizes and shapes. They effectively prevent paint, primer, or other coatings from entering or contaminating areas that need to remain untouched.

The main characteristics of paper masking plugs include their flexibility, durability, and compatibility with different surfaces. These plugs are highly flexible, allowing them to conform to irregular shapes and contours. The paper material used in their construction ensures durability, even when exposed to harsh chemicals or solvents. The plugs' versatility allows them to be used on a variety of surfaces, including metal, plastic, glass, and wood.

  • Material: Crepe Paper
  • Colour: Brown


Seri Kodu: SR6113

Şivli Boru Kenar Koruyucuları ve Tapalar

Pipe Bevel Edge Protectors are essential to secure the pipe plug during handling, shipping, and storage. They are designed to fit firmly over the end of pipes ranging in size from 8"" to 120"", providing a safe and effective barrier against moisture, dirt, and other possible hazards.

It is simple to install by simply pounding the clamping system down. The clamping system will extend and press the protection against the inside of the pipe. Bevel protectors and pipe plugs are available in diameters ranging from 8"" to 64"" for maximum protection and pipe closure. Used in applications for oil and gas drilling rigs, construction sites, warehouses and factories.



Seri Kodu: SR1360

Yivli Boru Ucu Tapaları

Yivli Boru Ucu Tapaları, boru ve tüp uçlarını güvenli bir şekilde kapatmak için tasarlanmıştır. Tapanın dış çapındaki düz cidar, eşleşen borunun iç çapıyla güvenli bir sürtünme oluşturarak, boruya kirleticilerin girmesini engelleyen mükemmel bir koruma sağlar.

Çeşitli boyutlardaki NPT ve sondaj borularına uyum için her biri esnek dişlere sahip iki modelde mevcuttur. Sıkı geçen tasarımla kolayca takılıp çıkarılır.

Çok çeşitli endüstrilerde mekanik ve mühendislik kullanımları için idealdir.

  • Çeşitli boyutlardaki NPT ve sondaj borularına uyum için her biri esnek dişlere sahip iki modelde mevcuttur.
  • Boru ve tüp uçlarını güvenli bir şekilde kapatmak için tasarlanmıştır.
  • Mekanik ve mühendislik kullanımları için idealdir.
Malzeme: LDPE Renk: Black, Blue, Red Seri Kodu: SRPAR, SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH

Oluklu Boru Ucu Tapaları

These Ribbed Tube End Plugs are designed to establish a reliable and safe seal at the ends of tubes or pipes. The plugs' ribbed shape assures a snug fit and prevents leaking while providing added grip and stability. It is resistant to corrosion, wear, and external factors.

The ribbed shape ensures a solid grip, keeping the plug in place even under pressure or vibration. It keeps dust, dirt, and contaminants from entering. The ribs also keep the plug from spinning or becoming loose.

It is simple to install since it must be pushed into the hole until it is snug, with no further tools required. Used in automotive, electronics, medical devices, manufacturing, and industrial machinery.

Seri Kodu: SR1604, SR1603

Yandan Çekmeli Tapalar

Yandan Çekmeli Tapalar, dahili yandan çekmeli özelliği sayesinde zor konumlarda kolayca çıkarılmak için tasarlanmıştır. Dişli ve dişsiz delikleri üretim, depolama ve nakliye sırasında korumak için tasarlanmıştır. Toz, kir, hasar, nem, asit ve korozyona dirençlidir.

Yandan çekmeli tapa, hızlı takılıp çıkarılan bir tasarıma sahiptir ve dar alanlardaki uygulamalarda daha kolay çıkarılır. -40C ila 135C (40F ila 275F) arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.

Makineler, elektronik eşya, otomotiv ve HVAC sistemleri gibi çeşitli uygulamalarda kullanılır.

  • Toz, kir, hasar, nem, asit ve korozyona dirençlidir.
  • -40C ila 135C (40F ila 275F) arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.
  • Konik tasarımlı parça, çeşitli iç çapları tapalar.
Malzeme: LDPE, TPE Renk: Blue, Yellow, Natural Seri Kodu: SR1110, SRSTCL2, SR1053

Yandan Açılır Tapa

Side Release Plugs are innovative sealing solutions designed to provide a secure and convenient closure for a wide range of applications. These plugs feature a unique side release mechanism that allows for quick and effortless insertion and removal, while ensuring a reliable and tight seal. Manufactured using high-quality materials such as durable plastics or rubber, Side Release Plugs offer excellent resistance to temperature, chemicals, and environmental factors. The versatile design of these plugs makes them suitable for various applications across different industries.

One of the main characteristics of Side Release Plugs is their user-friendly design. The side release mechanism enables easy insertion and removal, eliminating the need for additional tools or excessive force. This feature is particularly advantageous in applications that require frequent access or maintenance, such as in fluid containers or industrial machinery. Additionally, Side Release Plugs provide a secure and reliable seal, preventing leakage, contamination, or damage to the internal components. This makes them ideal for applications that demand protection against dust, moisture, or other external factors.

  • Material: LDPE
  • Colour: Natural


Seri Kodu: SR1120

Contalı Dişli Tapalar

Contalı Dişli Tapalar toz, kir ve diğer yabancı maddelerin girmesini önleyen sıkı ve güvenli sızdırmazlık sağlamayı amaçlar. Mühürleyici conta (pul) kullanılması sızdırmazlığı artırarak sızıntı ve kirleticilere karşı ek koruma katmanı oluşturur.

Dişli Tapalar, düz tornavida kullanılarak uygulamada kolayca takılıp çıkarılır. -30C ila +90C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde, otomotiv ve genel mühendislik sektörlerinde yaygın olarak kullanılır.

  • Sıkı sızdırmazlık sağlayarak kirleticilerin girmesini önler.
  • Düz tornavida, altıgen anahtar veya İngiliz anahtarıyla kolayca takılıp çıkarılır.
  • -30C ila +90C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.
Malzeme: LDPE, PA6, PA; TPE Renk: Red, Yellow, White Seri Kodu: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Uniplug

Uniplugs are innovative and highly versatile plugs designed to provide a secure and efficient sealing solution for a wide range of applications. These plugs offer exceptional performance, durability, and ease of use, making them an ideal choice for industries such as automotive, electronics, and manufacturing. With their unique characteristics and numerous benefits, Uniplugs are an essential component for sealing openings and protecting equipment.

One of the main characteristics of Uniplugs is their adaptability to various shapes and sizes. These plugs are made from high-quality materials like silicone or rubber, ensuring excellent flexibility and resistance to environmental factors such as temperature, chemicals, and UV radiation. With a wide range of sizes available, Uniplugs can effectively seal different openings, including holes, pipes, or tubes. They are designed with precision to provide a snug fit, preventing leaks, vibrations, and the entry of dust or moisture.

  • Material: LDPE
  • Colour: Natural, Red


Seri Kodu: SR1039