Menü Arama

Ağır Hizmet Tipi Rot Başları - Dişi

Stokta

Ağır Hizmet Tipi Rot Başları Dişi, Entegre Küresel Düz Yatakla iki çubuk, kablo veya diğer bileşeni ve ucu birleştirir. Dişi dişli gövde ile entegre küresel düz yataktan oluşur. Küresel düz yatak, hem radyal hem de eksenel yükleri destekler. Açılı yanlış hizalamayı tolere ettiğinden esneklik ve yük taşıma kapasitesi gerektiren uygulamalar için idealdir.

Rot başı bilyesi, cam elyaf dolgulu naylon/teflon bileşimden mamul plastik bir yatak şasiyle desteklenir. Rot başı, tasarımı sayesinde bakım gerektirmez. Düz yataklı rot başları, minimum ilk hareket sürtünmesi sağlar ve neredeyse hiç geçiş mesafesi gerektirmez. Plastik bileşimin bir diğer avantajı, çeşitli yabancı partikülleri sönümleyerek yaralanmayı önlemesidir.

Korozyona ve aşınmaya dayanıklı ve uzun ömürlü son kat sunar. Dişi dişli gövdesi, karşılık gelen bileşene bağlamayı kolaylaştırır. Ayrıca, yük kapasitesini korur ve -30C ile +60C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Daha yüksek sıcaklık, daha düşük kapasite. Direksiyon ve süspansiyon sistemleri, otomotiv ve inşaat ile endüstriyel otomasyon uygulamaları bağlantılarında kullanılır.

  • Dişi dişli gövdesi, karşılık gelen bileşene bağlamayı kolaylaştırır.
  • Korozyona ve aşınmaya dayanıklı ve uzun ömürlü son kat sunar.
  • Yük kapasitesini korur ve -30C ile +60C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.
Malzeme: Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRR3566, SRR3551

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
68 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Thread hand d4 l1 d2 d1 d3 l2 Satın Al
833,1111 TL - 1.041,2129 TL 20 Stokta
Left Hand
28.0
43.0
M10
10.0
19.05
20.0
2.217,9912 TL - 2.772,5771 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Right Hand
46.0
71.0
M18x1.5
18.0
31.75
32.0
686,2779 TL - 857,7594 TL 14 Stokta
Left Hand
18.0
27.0
M5
5.0
11.11
10.0
2.308,4856 TL - 2.885,607 TL 19 Stokta
Left Hand
50.0
77.0
M20x1.5
20.0
34.92
33.0
591,5582 TL - 739,4478 TL 8 Stokta
Left Hand
18.0
27.0
M4
5.0
11.11
10.0
4.337,0374 TL - 5.421,2087 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Left Hand
70.0
110.0
M27x2.0
30.0
50.80
51.0
686,2779 TL - 857,7594 TL 28 Stokta
Right Hand
18.0
27.0
M5
5.0
11.11
10.0
686,2779 TL - 857,7594 TL 26 Stokta
Left Hand
20.0
30.0
M6
6.0
12.70
12.0
2.308,4856 TL - 2.885,607 TL 7 Stokta
Right Hand
50.0
77.0
M20x1.5
20.0
34.92
33.0
1.737,7023 TL - 2.172,2159 TL 5 Stokta
Right Hand
42.0
64.0
M16x1.5
16.0
28.57
28.0
982,4092 TL - 1.228,1875 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Left Hand
32.0
50.0
M12x1.25
12.0
22.22
22.0
2.217,9912 TL - 2.772,5771 TL 4 Stokta
Left Hand
46.0
71.0
M18x1.5
18.0
31.75
32.0
3.069,7647 TL - 3.837,3819 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Left Hand
54.0
84.0
M22x1.5
22.0
38.10
37.0
1.073,2556 TL - 1.341,5695 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Right Hand
32.0
50.0
M12x1.25
12.0
22.22
22.0
833,1111 TL - 1.041,2129 TL 31 Stokta
Right Hand
28.0
43.0
M10
10.0
19.05
20.0
3.403,5725 TL - 4.254,2896 TL 14 Stokta
Left Hand
60.0
94.0
M24x2.0
25.0
42.85
42.0
4.732,4659 TL - 5.915,5824 TL 20 Stokta
Left Hand
70.0
110.0
M30x2.0
30.0
50.80
51.0
627,1221 TL - 783,8146 TL 39 Stokta
Right Hand
18.0
27.0
M4
5.0
11.11
10.0
833,1111 TL - 1.041,2129 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Right Hand
28.0
43.0
M10x1.25
10.0
19.05
20.0
1.073,2556 TL - 1.341,5695 TL 4 Stokta
Left Hand
32.0
50.0
M12
12.0
22.22
22.0
  • / 4
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 10.0 43.0 M10 Steel

20264062

Fiyat Aralığı
1.041,2129 TL - 833,1111 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    43.0
  • d2
    M10
  • d3
    19.05
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 18.0 71.0 M18x1.5 Steel

20264307

Fiyat Aralığı
2.772,5771 TL - 2.217,9912 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    18.0
  • l1
    71.0
  • d2
    M18x1.5
  • d3
    31.75
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 5.0 27.0 M5 Steel

20264031

Fiyat Aralığı
857,7594 TL - 686,2779 TL

Stok Seviyeleri
14 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    5.0
  • l1
    27.0
  • d2
    M5
  • d3
    11.11
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 20.0 77.0 M20x1.5 Steel

20264147

Fiyat Aralığı
2.885,607 TL - 2.308,4856 TL

Stok Seviyeleri
19 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    20.0
  • l1
    77.0
  • d2
    M20x1.5
  • d3
    34.92
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 5.0 27.0 M4 Steel

20264024

Fiyat Aralığı
739,4478 TL - 591,5582 TL

Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    5.0
  • l1
    27.0
  • d2
    M4
  • d3
    11.11
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 30.0 110.0 M27x2.0 Steel

20264185

Fiyat Aralığı
5.421,2087 TL - 4.337,0374 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M27x2.0
  • d3
    50.80
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 5.0 27.0 M5 Steel

20264208

Fiyat Aralığı
857,7594 TL - 686,2779 TL

Stok Seviyeleri
28 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    5.0
  • l1
    27.0
  • d2
    M5
  • d3
    11.11
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 6.0 30.0 M6 Steel

20264048

Fiyat Aralığı
857,7594 TL - 686,2779 TL

Stok Seviyeleri
26 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    6.0
  • l1
    30.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.70
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 20.0 77.0 M20x1.5 Steel

20264314

Fiyat Aralığı
2.885,607 TL - 2.308,4856 TL

Stok Seviyeleri
7 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    20.0
  • l1
    77.0
  • d2
    M20x1.5
  • d3
    34.92
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 16.0 64.0 M16x1.5 Steel

20264291

Fiyat Aralığı
2.172,2159 TL - 1.737,7023 TL

Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1
    64.0
  • d2
    M16x1.5
  • d3
    28.57
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 12.0 50.0 M12x1.25 Steel

20264093

Fiyat Aralığı
1.228,1875 TL - 982,4092 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    12.0
  • l1
    50.0
  • d2
    M12x1.25
  • d3
    22.22
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 18.0 71.0 M18x1.5 Steel

20264130

Fiyat Aralığı
2.772,5771 TL - 2.217,9912 TL

Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    18.0
  • l1
    71.0
  • d2
    M18x1.5
  • d3
    31.75
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 22.0 84.0 M22x1.5 Steel

20264154

Fiyat Aralığı
3.837,3819 TL - 3.069,7647 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    22.0
  • l1
    84.0
  • d2
    M22x1.5
  • d3
    38.10
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 12.0 50.0 M12x1.25 Steel

20264260

Fiyat Aralığı
1.341,5695 TL - 1.073,2556 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    12.0
  • l1
    50.0
  • d2
    M12x1.25
  • d3
    22.22
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 10.0 43.0 M10 Steel

20264239

Fiyat Aralığı
1.041,2129 TL - 833,1111 TL

Stok Seviyeleri
31 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    43.0
  • d2
    M10
  • d3
    19.05
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 25.0 94.0 M24x2.0 Steel

20264161

Fiyat Aralığı
4.254,2896 TL - 3.403,5725 TL

Stok Seviyeleri
14 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    25.0
  • l1
    94.0
  • d2
    M24x2.0
  • d3
    42.85
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 30.0 110.0 M30x2.0 Steel

20264178

Fiyat Aralığı
5.915,5824 TL - 4.732,4659 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M30x2.0
  • d3
    50.80
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 5.0 27.0 M4 Steel

20264192

Fiyat Aralığı
783,8146 TL - 627,1221 TL

Stok Seviyeleri
39 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    5.0
  • l1
    27.0
  • d2
    M4
  • d3
    11.11
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 10.0 43.0 M10x1.25 Steel

20264246

Fiyat Aralığı
1.041,2129 TL - 833,1111 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    43.0
  • d2
    M10x1.25
  • d3
    19.05
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 12.0 50.0 M12 Steel

20264086

Fiyat Aralığı
1.341,5695 TL - 1.073,2556 TL

Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    12.0
  • l1
    50.0
  • d2
    M12
  • d3
    22.22