Menü Arama

Ağır Hizmet Tipi Rot Başları - Dişi

Stokta

Ağır Hizmet Tipi Rot Başları Dişi, Entegre Küresel Düz Yatakla iki çubuk, kablo veya diğer bileşeni ve ucu birleştirir. Dişi dişli gövde ile entegre küresel düz yataktan oluşur. Küresel düz yatak, hem radyal hem de eksenel yükleri destekler. Açılı yanlış hizalamayı tolere ettiğinden esneklik ve yük taşıma kapasitesi gerektiren uygulamalar için idealdir.

Rot başı bilyesi, cam elyaf dolgulu naylon/teflon bileşimden mamul plastik bir yatak şasiyle desteklenir. Rot başı, tasarımı sayesinde bakım gerektirmez. Düz yataklı rot başları, minimum ilk hareket sürtünmesi sağlar ve neredeyse hiç geçiş mesafesi gerektirmez. Plastik bileşimin bir diğer avantajı, çeşitli yabancı partikülleri sönümleyerek yaralanmayı önlemesidir.

Korozyona ve aşınmaya dayanıklı ve uzun ömürlü son kat sunar. Dişi dişli gövdesi, karşılık gelen bileşene bağlamayı kolaylaştırır. Ayrıca, yük kapasitesini korur ve -30C ile +60C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Daha yüksek sıcaklık, daha düşük kapasite. Direksiyon ve süspansiyon sistemleri, otomotiv ve inşaat ile endüstriyel otomasyon uygulamaları bağlantılarında kullanılır.

  • Dişi dişli gövdesi, karşılık gelen bileşene bağlamayı kolaylaştırır.
  • Korozyona ve aşınmaya dayanıklı ve uzun ömürlü son kat sunar.
  • Yük kapasitesini korur ve -30C ile +60C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.
Malzeme: Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRR3566, SRR3551

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
68 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Thread hand d4 l1 d2 d1 d3 l2 Satın Al
8.500,8327 TL - 10.625,8648 TL 2 Stokta
Left Hand
70.0
145.0
M27x2.0
30.0
50.8
51.0
3.696,5347 TL - 4.620,8445 TL 4 Stokta
Right Hand
50.0
102.0
M20x1.5
20.0
34.92
33.0
8.157,5177 TL - 10.196,9851 TL 2 Stokta
Right Hand
60.0
124.0
M24x2.0
25.0
42.85
42.0
686,2779 TL - 857,7594 TL 14 Stokta
Left Hand
18.0
27.0
M5
5.0
11.11
10.0
2.308,4856 TL - 2.885,607 TL 19 Stokta
Left Hand
50.0
77.0
M20x1.5
20.0
34.92
33.0
591,5582 TL - 739,4478 TL 8 Stokta
Left Hand
18.0
27.0
M4
5.0
11.11
10.0
2.217,9912 TL - 2.772,5771 TL 4 Stokta
Left Hand
46.0
71.0
M18x1.5
18.0
31.75
32.0
4.732,4659 TL - 5.915,5824 TL 16 Stokta
Right Hand
70.0
110.0
M30x2.0
30.0
50.80
51.0
4.337,0374 TL - 5.421,2087 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Left Hand
70.0
110.0
M27x2.0
30.0
50.80
51.0
2.217,9912 TL - 2.772,5771 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Right Hand
46.0
71.0
M18x1.5
18.0
31.75
32.0
833,1111 TL - 1.041,2129 TL 20 Stokta
Left Hand
28.0
43.0
M10
10.0
19.05
20.0
2.773,6334 TL - 3.466,9538 TL 3 Stokta
Right Hand
42.0
85.0
M16x1.5
16.0
28.57
28.0
6.282,8414 TL - 7.853,6398 TL 12 Stokta
Left Hand
60.0
124.0
M24x2.0
25.0
42.85
42.0
1.332,0623 TL - 1.665,166 TL 19 Stokta
Right Hand
28.0
57.0
M10x1.25
10.0
19.05
20.0
3.696,5347 TL - 4.620,8445 TL 14 Stokta
Left Hand
50.0
102.0
M20x1.5
20.0
34.92
33.0
2.773,6334 TL - 3.466,9538 TL 4 Stokta
Left Hand
42.0
85.0
M16x1.5
16.0
28.57
28.0
1.332,0623 TL - 1.665,166 TL 18 Stokta
Left Hand
28.0
57.0
M10
10.0
19.05
20.0
2.034,1856 TL - 2.542,644 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Left Hand
36.0
75.0
M14
14.0
25.4
25.0
1.110,5801 TL - 1.388,4012 TL 13 Stokta
Left Hand
20.0
40.0
M6
6.0
12.7
12.0
982,4092 TL - 1.228,1875 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Left Hand
32.0
50.0
M12x1.25
12.0
22.22
22.0
  • / 4
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 30.0 145.0 M27x2.0 Stainless Steel

20265144

Fiyat Aralığı
10.625,8648 TL - 8.500,8327 TL

Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    30.0
  • l1
    145.0
  • d2
    M27x2.0
  • d3
    50.8
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 20.0 102.0 M20x1.5 Stainless Steel

20265007

Fiyat Aralığı
4.620,8445 TL - 3.696,5347 TL

Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    20.0
  • l1
    102.0
  • d2
    M20x1.5
  • d3
    34.92
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 25.0 124.0 M24x2.0 Stainless Steel

20265021

Fiyat Aralığı
10.196,9851 TL - 8.157,5177 TL

Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    25.0
  • l1
    124.0
  • d2
    M24x2.0
  • d3
    42.85
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 5.0 27.0 M5 Steel

20264031

Fiyat Aralığı
857,7594 TL - 686,2779 TL

Stok Seviyeleri
14 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    5.0
  • l1
    27.0
  • d2
    M5
  • d3
    11.11
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 20.0 77.0 M20x1.5 Steel

20264147

Fiyat Aralığı
2.885,607 TL - 2.308,4856 TL

Stok Seviyeleri
19 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    20.0
  • l1
    77.0
  • d2
    M20x1.5
  • d3
    34.92
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 5.0 27.0 M4 Steel

20264024

Fiyat Aralığı
739,4478 TL - 591,5582 TL

Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    5.0
  • l1
    27.0
  • d2
    M4
  • d3
    11.11
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 18.0 71.0 M18x1.5 Steel

20264130

Fiyat Aralığı
2.772,5771 TL - 2.217,9912 TL

Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    18.0
  • l1
    71.0
  • d2
    M18x1.5
  • d3
    31.75
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 30.0 110.0 M30x2.0 Steel

20264345

Fiyat Aralığı
5.915,5824 TL - 4.732,4659 TL

Stok Seviyeleri
16 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M30x2.0
  • d3
    50.80
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 30.0 110.0 M27x2.0 Steel

20264185

Fiyat Aralığı
5.421,2087 TL - 4.337,0374 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M27x2.0
  • d3
    50.80
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 18.0 71.0 M18x1.5 Steel

20264307

Fiyat Aralığı
2.772,5771 TL - 2.217,9912 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    18.0
  • l1
    71.0
  • d2
    M18x1.5
  • d3
    31.75
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 10.0 43.0 M10 Steel

20264062

Fiyat Aralığı
1.041,2129 TL - 833,1111 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    43.0
  • d2
    M10
  • d3
    19.05
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 16.0 85.0 M16x1.5 Stainless Steel

20264987

Fiyat Aralığı
3.466,9538 TL - 2.773,6334 TL

Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1
    85.0
  • d2
    M16x1.5
  • d3
    28.57
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 25.0 124.0 M24x2.0 Stainless Steel

20264864

Fiyat Aralığı
7.853,6398 TL - 6.282,8414 TL

Stok Seviyeleri
12 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    25.0
  • l1
    124.0
  • d2
    M24x2.0
  • d3
    42.85
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 10.0 57.0 M10x1.25 Stainless Steel

20264932

Fiyat Aralığı
1.665,166 TL - 1.332,0623 TL

Stok Seviyeleri
19 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    57.0
  • d2
    M10x1.25
  • d3
    19.05
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 20.0 102.0 M20x1.5 Stainless Steel

20264840

Fiyat Aralığı
4.620,8445 TL - 3.696,5347 TL

Stok Seviyeleri
14 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    20.0
  • l1
    102.0
  • d2
    M20x1.5
  • d3
    34.92
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 16.0 85.0 M16x1.5 Stainless Steel

20264826

Fiyat Aralığı
3.466,9538 TL - 2.773,6334 TL

Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1
    85.0
  • d2
    M16x1.5
  • d3
    28.57
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 10.0 57.0 M10 Stainless Steel

20264765

Fiyat Aralığı
1.665,166 TL - 1.332,0623 TL

Stok Seviyeleri
18 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    57.0
  • d2
    M10
  • d3
    19.05
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 14.0 75.0 M14 Stainless Steel

20264802

Fiyat Aralığı
2.542,644 TL - 2.034,1856 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    14.0
  • l1
    75.0
  • d2
    M14
  • d3
    25.4
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 6.0 40.0 M6 Stainless Steel

20264741

Fiyat Aralığı
1.388,4012 TL - 1.110,5801 TL

Stok Seviyeleri
13 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    6.0
  • l1
    40.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.7
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 12.0 50.0 M12x1.25 Steel

20264093

Fiyat Aralığı
1.228,1875 TL - 982,4092 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    12.0
  • l1
    50.0
  • d2
    M12x1.25
  • d3
    22.22