Menü Arama

Ağır Hizmet Tipi Rot Başları - Dişi

Stokta

Ağır Hizmet Tipi Rot Başları Dişi, Entegre Küresel Düz Yatakla iki çubuk, kablo veya diğer bileşeni ve ucu birleştirir. Dişi dişli gövde ile entegre küresel düz yataktan oluşur. Küresel düz yatak, hem radyal hem de eksenel yükleri destekler. Açılı yanlış hizalamayı tolere ettiğinden esneklik ve yük taşıma kapasitesi gerektiren uygulamalar için idealdir.

Rot başı bilyesi, cam elyaf dolgulu naylon/teflon bileşimden mamul plastik bir yatak şasiyle desteklenir. Rot başı, tasarımı sayesinde bakım gerektirmez. Düz yataklı rot başları, minimum ilk hareket sürtünmesi sağlar ve neredeyse hiç geçiş mesafesi gerektirmez. Plastik bileşimin bir diğer avantajı, çeşitli yabancı partikülleri sönümleyerek yaralanmayı önlemesidir.

Korozyona ve aşınmaya dayanıklı ve uzun ömürlü son kat sunar. Dişi dişli gövdesi, karşılık gelen bileşene bağlamayı kolaylaştırır. Ayrıca, yük kapasitesini korur ve -30C ile +60C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Daha yüksek sıcaklık, daha düşük kapasite. Direksiyon ve süspansiyon sistemleri, otomotiv ve inşaat ile endüstriyel otomasyon uygulamaları bağlantılarında kullanılır.

  • Dişi dişli gövdesi, karşılık gelen bileşene bağlamayı kolaylaştırır.
  • Korozyona ve aşınmaya dayanıklı ve uzun ömürlü son kat sunar.
  • Yük kapasitesini korur ve -30C ile +60C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.
Malzeme: Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRR3566, SRR3551

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
68 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Thread hand d4 l1 d2 d1 d3 l2 Satın Al
686,2779 TL - 857,7594 TL 14 Stokta
Left Hand
18.0
27.0
M5
5.0
11.11
10.0
2.308,4856 TL - 2.885,607 TL 19 Stokta
Left Hand
50.0
77.0
M20x1.5
20.0
34.92
33.0
4.337,0374 TL - 5.421,2087 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Left Hand
70.0
110.0
M27x2.0
30.0
50.80
51.0
3.069,7647 TL - 3.837,3819 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Left Hand
54.0
84.0
M22x1.5
22.0
38.10
37.0
2.217,9912 TL - 2.772,5771 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Right Hand
46.0
71.0
M18x1.5
18.0
31.75
32.0
4.732,4659 TL - 5.915,5824 TL 16 Stokta
Right Hand
70.0
110.0
M30x2.0
30.0
50.80
51.0
833,1111 TL - 1.041,2129 TL 20 Stokta
Left Hand
28.0
43.0
M10
10.0
19.05
20.0
1.332,0623 TL - 1.665,166 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Right Hand
28.0
57.0
M10
10.0
19.05
20.0
686,2779 TL - 857,7594 TL 12 Stokta
Right Hand
20.0
30.0
M6
6.0
12.70
12.0
1.737,7023 TL - 2.172,2159 TL 20 Stokta
Left Hand
42.0
64.0
M16
16.0
28.57
28.0
1.469,3884 TL - 1.836,6474 TL 3 Stokta
Left Hand
36.0
57.0
M14
14.0
25.40
25.0
1.737,7023 TL - 2.172,2159 TL 8 Stokta
Right Hand
42.0
64.0
M16
16.0
28.57
28.0
627,1221 TL - 783,8146 TL 39 Stokta
Right Hand
18.0
27.0
M4
5.0
11.11
10.0
1.469,3884 TL - 1.836,6474 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Right Hand
36.0
57.0
M14
14.0
25.40
25.0
4.732,4659 TL - 5.915,5824 TL 20 Stokta
Left Hand
70.0
110.0
M30x2.0
30.0
50.80
51.0
1.073,2556 TL - 1.341,5695 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Right Hand
32.0
50.0
M12x1.25
12.0
22.22
22.0
1.073,2556 TL - 1.341,5695 TL 4 Stokta
Left Hand
32.0
50.0
M12
12.0
22.22
22.0
2.217,9912 TL - 2.772,5771 TL 4 Stokta
Left Hand
46.0
71.0
M18x1.5
18.0
31.75
32.0
1.110,5801 TL - 1.388,4012 TL 13 Stokta
Left Hand
20.0
40.0
M6
6.0
12.7
12.0
1.110,5801 TL - 1.388,4012 TL 934 Stokta
Right Hand
20.0
40.0
M6
6.0
12.7
12.0
  • / 4
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 5.0 27.0 M5 Steel

20264031

Fiyat Aralığı
857,7594 TL - 686,2779 TL

Stok Seviyeleri
14 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    5.0
  • l1
    27.0
  • d2
    M5
  • d3
    11.11
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 20.0 77.0 M20x1.5 Steel

20264147

Fiyat Aralığı
2.885,607 TL - 2.308,4856 TL

Stok Seviyeleri
19 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    20.0
  • l1
    77.0
  • d2
    M20x1.5
  • d3
    34.92
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 30.0 110.0 M27x2.0 Steel

20264185

Fiyat Aralığı
5.421,2087 TL - 4.337,0374 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M27x2.0
  • d3
    50.80
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 22.0 84.0 M22x1.5 Steel

20264154

Fiyat Aralığı
3.837,3819 TL - 3.069,7647 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    22.0
  • l1
    84.0
  • d2
    M22x1.5
  • d3
    38.10
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 18.0 71.0 M18x1.5 Steel

20264307

Fiyat Aralığı
2.772,5771 TL - 2.217,9912 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    18.0
  • l1
    71.0
  • d2
    M18x1.5
  • d3
    31.75
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 30.0 110.0 M30x2.0 Steel

20264345

Fiyat Aralığı
5.915,5824 TL - 4.732,4659 TL

Stok Seviyeleri
16 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M30x2.0
  • d3
    50.80
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 10.0 43.0 M10 Steel

20264062

Fiyat Aralığı
1.041,2129 TL - 833,1111 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    43.0
  • d2
    M10
  • d3
    19.05
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 10.0 57.0 M10 Stainless Steel

20264925

Fiyat Aralığı
1.665,166 TL - 1.332,0623 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    57.0
  • d2
    M10
  • d3
    19.05
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 6.0 30.0 M6 Steel

20264215

Fiyat Aralığı
857,7594 TL - 686,2779 TL

Stok Seviyeleri
12 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    6.0
  • l1
    30.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.70
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 16.0 64.0 M16 Steel

20264116

Fiyat Aralığı
2.172,2159 TL - 1.737,7023 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1
    64.0
  • d2
    M16
  • d3
    28.57
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 14.0 57.0 M14 Steel

20264109

Fiyat Aralığı
1.836,6474 TL - 1.469,3884 TL

Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    14.0
  • l1
    57.0
  • d2
    M14
  • d3
    25.40
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 16.0 64.0 M16 Steel

20264284

Fiyat Aralığı
2.172,2159 TL - 1.737,7023 TL

Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1
    64.0
  • d2
    M16
  • d3
    28.57
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 5.0 27.0 M4 Steel

20264192

Fiyat Aralığı
783,8146 TL - 627,1221 TL

Stok Seviyeleri
39 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    5.0
  • l1
    27.0
  • d2
    M4
  • d3
    11.11
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 14.0 57.0 M14 Steel

20264277

Fiyat Aralığı
1.836,6474 TL - 1.469,3884 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    14.0
  • l1
    57.0
  • d2
    M14
  • d3
    25.40
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 30.0 110.0 M30x2.0 Steel

20264178

Fiyat Aralığı
5.915,5824 TL - 4.732,4659 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M30x2.0
  • d3
    50.80
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 12.0 50.0 M12x1.25 Steel

20264260

Fiyat Aralığı
1.341,5695 TL - 1.073,2556 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    12.0
  • l1
    50.0
  • d2
    M12x1.25
  • d3
    22.22
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 12.0 50.0 M12 Steel

20264086

Fiyat Aralığı
1.341,5695 TL - 1.073,2556 TL

Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    12.0
  • l1
    50.0
  • d2
    M12
  • d3
    22.22
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 18.0 71.0 M18x1.5 Steel

20264130

Fiyat Aralığı
2.772,5771 TL - 2.217,9912 TL

Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    18.0
  • l1
    71.0
  • d2
    M18x1.5
  • d3
    31.75
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 6.0 40.0 M6 Stainless Steel

20264741

Fiyat Aralığı
1.388,4012 TL - 1.110,5801 TL

Stok Seviyeleri
13 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Left Hand
  • d1
    6.0
  • l1
    40.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.7
Ağır Hizmet Tipi Rot Başları 6.0 40.0 M6 Stainless Steel

20264901

Fiyat Aralığı
1.388,4012 TL - 1.110,5801 TL

Stok Seviyeleri
934 Stokta
Özellikler
  • Thread hand
    Right Hand
  • d1
    6.0
  • l1
    40.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.7