Altıgen çelik somunlar sıkı tutuş sağlayıp titreşim veya hareket sebebiyle gevşemeyi önler. Normal bir anahtar veya kerpetenle kolayca sıkıştırılıp gevşetilir. Altıgen çelik somunlar sıkı tutuş sağlayıp titreşim veya hareket sebebiyle gevşemeyi önler. Normal bir anahtar veya kerpetenle kolayca sıkıştırılıp gevşetilir. Çelik veya paslanmaz çelik vida açma milleriyle düşük dönüş hızları, manuel kontrol, kelepçeleme, kilitleme ve sabit ağırlık alımı için kullanılır.
Malzemesi sayesinde yüksek sağlamlık ve dayanıklılığın yanı sıra somunun vidada takılmasını önlemek için yağlama gerektiren uygulamalarda kullanılır.
Bu ürünlerin otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları vardır. Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli altıgen çelik somunlar mevcuttur.
Lütfen dikkat: Çeliğin çelikle temas ettiği yüzeyler motorize hareketler için uygun değildir.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL1338
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | A/F tol. h11 | d1 tol 7H | Lead | Diş Yönü | No. of starts | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TR8x1.5
|
15.0
|
8.0
|
1.5
|
Sağ El
|
1.0
|
|||
| 8 Stokta |
TR14 x 6
|
22.0
|
14.0
|
6.0
|
Sağ El
|
2.0
|
|||
| 1 Stokta |
TR12 x 3
|
19.0
|
12.0
|
3.0
|
Sol El
|
1.0
|
|||
| 39 Stokta |
TR22 x 5
|
30.0
|
22.0
|
5.0
|
Sağ El
|
1.0
|
|||
| 3 Stokta |
TR44 x 7
|
65.0
|
44.0
|
7.0
|
Sağ El
|
1.0
|
|||
| 5 Stokta |
TR40 x 7
|
60.0
|
40.0
|
7.0
|
Sağ El
|
1.0
|
|||
| 6 Stokta |
TR30 x 6
|
46.0
|
30.0
|
6.0
|
Sol El
|
1.0
|
|||
| 52 Stokta |
TR20 x 4
|
30.0
|
20.0
|
4.0
|
Sol El
|
1.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TR32 x 6
|
50.0
|
32.0
|
6.0
|
Sol El
|
1.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TR36 x 6
|
55.0
|
36.0
|
6.0
|
Sağ El
|
1.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TR50 x 8
|
75.0
|
50.0
|
8.0
|
Sol El
|
1.0
|
|||
| 11 Stokta |
TR24 x 5
|
36.0
|
24.0
|
5.0
|
Sol El
|
1.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TR40 x 14
|
60.0
|
40.0
|
14.0
|
Sağ El
|
2.0
|
|||
| 2 Stokta |
TR28 x 5
|
41.0
|
28.0
|
5.0
|
Sağ El
|
1.0
|
|||
| 50 Stokta |
TR18 x 4
|
27.0
|
18.0
|
4.0
|
Sağ El
|
1.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TR28 x 5
|
41.0
|
28.0
|
5.0
|
Sol El
|
1.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
TR26 x 10
|
36.0
|
26.0
|
10.0
|
Sağ El
|
2.0
|
|||
| 6 Stokta |
TR14 x 3
|
22.0
|
14.0
|
3.0
|
Sağ El
|
1.0
|
|||
| 38 Stokta |
TR26 x 5
|
36.0
|
26.0
|
5.0
|
Sağ El
|
1.0
|
|||
| 2 Stokta |
TR12 x 6
|
19.0
|
12.0
|
6.0
|
Sağ El
|
2.0
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin