Altıgen PEEK Cıvatalar olağanüstü mekanik mukavemet, kimyasal direnç ve termal stabilite sağlar.
Kesme mukavemetini artıran ve montajlarda hizalamayı iyileştiren tamamen dişli bir şafta sahiptir. Tasarım, yüksek tork uygulamalarına ve standart aletler kullanılarak güvenli bağlantılara olanak tanıyarak montaj ve bakım görevleri sırasında güvenilirlik sağlar.
Yapısal bütünlüğünü ve performansını 260 C adresine kadar olan sıcaklıklarda korur. Bu sayede yarı iletken ve kimyasal işleme sektörlerinde kullanım için idealdir. Malzeme: PEEK Renk: Beige Seri Kodu: SR1930
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | h1 | l2 | A/F | l1 ±0.2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
45.0
|
|||
| 291 Stokta |
M10
|
7.0
|
3.0
|
17.0
|
20.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
3.5
|
1.6
|
8.0
|
15.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
2.8
|
1.4
|
7.0
|
10.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
2.8
|
1.4
|
7.0
|
8.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
3.5
|
1.6
|
8.0
|
12.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
3.5
|
1.6
|
8.0
|
10.0
|
|||
| 479 Stokta |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
20.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
2.8
|
1.4
|
7.0
|
15.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
35.0
|
|||
| 548 Stokta |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
30.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
7.0
|
3.0
|
17.0
|
25.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
12.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
2.8
|
1.4
|
7.0
|
20.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
40.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
10.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
5.5
|
2.5
|
13.0
|
50.0
|
|||
| 581 Stokta |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
15.0
|
|||
| 720 Stokta |
M6
|
4.0
|
2.0
|
10.0
|
45.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
7.0
|
3.0
|
17.0
|
45.0
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin