Menü Arama

Alyan Başlı Sızdırmazlık Vidaları

Stokta

Sızdırmazlık Vidaları, altıgen tahrikli alyan başa sahiptir. Altıgen tahrikli olması sebebiyle hassas kurumlar ile daha az yüzey alanı olduğu durumlarda idealdir. Korozyona dayanıklı ve biraz manyetik olan Paslanmaz Çelikten mamuldür.

Sızdırmazlık vidaları O-Halka ile tasarlanmış bir bağlantı elemanı olup çeşitli uygulamalarda gaz ve sıvı gibi kirleticilere karşı çift yönlü güvenli koruma sağlayarak hassas ekipmanlarda hasar riskini en az indirir. Su, toz ve diğer kirleticilerin girmesini önleyerek emniyetli ve güvenilir bir bağlantı sağlar.

Sızdırmazlık vidaları, dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv ve elektrik sektörlerinde kullanılır. Lütfen dikkat: Sızdırmazlık vidalarımız, sızdırmazlık özelliği gereken uygulamalarda kullanım için tasarlanmıştır. Sızdırmazlık özelliği gerektirmeyen standart bağlantı elemanlarıyla veya sızdırmazlık vidalarının sunduğu sızdırmazlık özelliğini sunmayan ve halkaya zarar verebilecek O-Halka ile karıştırılabilir.

  • O-Halka ile tasarlanmış bir bağlantı elemanı olup kirleticilere karşı çift yönlü güvenli koruma sağlar.
  • Su, kir veya diğer kirleticilerin girmesini önleyerek emniyetli ve güvenli bir bağlantı sağlayın.
  • Dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv ve elektrik sektörlerinde kullanılır.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0174

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
75 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 max h1 max Malzeme A/F d1 l1 d3 ±0.05 Satın Al
96 Stokta
5.7
1.7
303 Stainless Steel
2.0
M3
10.0
3.6
29 Stokta
7.6
2.2
316 Stainless Steel
2.5
M4
8.0
4.5
83 Stokta
5.7
1.7
316 Stainless Steel
2.0
M3
20.0
3.6
28 Stokta
10.5
3.3
316 Stainless Steel
4.0
M6
30.0
6.8
328 Stokta
7.6
2.2
303 Stainless Steel
2.5
M4
8.0
4.5
209 Stokta
9.5
2.8
303 Stainless Steel
3.0
M5
10.0
5.6
38509 Stokta
14.0
4.4
303 Stainless Steel
5.0
M8
12.0
8.5
478 Stokta
14.0
4.4
316 Stainless Steel
5.0
M8
16.0
8.5
198 Stokta
10.5
3.3
316 Stainless Steel
4.0
M6
12.0
6.8
399 Stokta
10.5
3.3
316 Stainless Steel
4.0
M6
16.0
6.8
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.0
6.6
316 Stainless Steel
8.0
M12
50.0
12.9
484 Stokta
9.5
2.8
303 Stainless Steel
3.0
M5
16.0
5.6
47 Stokta
17.5
5.5
303 Stainless Steel
6.0
M10
20.0
10.6
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.0
6.6
303 Stainless Steel
8.0
M12
40.0
12.9
26 Stokta
5.7
1.7
303 Stainless Steel
2.0
M3
6.0
3.6
2 Stokta
7.6
2.2
316 Stainless Steel
2.5
M4
12.0
4.5
749 Stokta
7.6
2.2
316 Stainless Steel
2.5
M4
6.0
4.5
3516 Stokta
5.7
1.7
303 Stainless Steel
2.0
M3
20.0
3.6
171 Stokta
5.7
1.7
303 Stainless Steel
2.0
M3
12.0
3.6
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0
4.4
303 Stainless Steel
5.0
M8
16.0
8.5
  • / 4
Alyan Baş Sızdırmazlık Vidası M3 10.0 303 Stainless Steel

20224424


Stok Seviyeleri
96 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Alyan Baş Sızdırmazlık Vidası M4 8.0 316 Stainless Steel

20225889


Stok Seviyeleri
29 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Alyan Baş Sızdırmazlık Vidası M3 20.0 316 Stainless Steel

20225865


Stok Seviyeleri
83 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Alyan Baş Sızdırmazlık Vidası M6 30.0 316 Stainless Steel

20226022


Stok Seviyeleri
28 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Alyan Baş Sızdırmazlık Vidası M4 8.0 303 Stainless Steel

20224462


Stok Seviyeleri
328 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Alyan Baş Sızdırmazlık Vidası M5 10.0 303 Stainless Steel

20224523


Stok Seviyeleri
209 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Alyan Baş Sızdırmazlık Vidası M8 12.0 303 Stainless Steel

20224615


Stok Seviyeleri
38509 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Alyan Baş Sızdırmazlık Vidası M8 16.0 316 Stainless Steel

20226046


Stok Seviyeleri
478 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Alyan Baş Sızdırmazlık Vidası M6 12.0 316 Stainless Steel

20225988


Stok Seviyeleri
198 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Alyan Baş Sızdırmazlık Vidası M6 16.0 316 Stainless Steel

20225995


Stok Seviyeleri
399 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Alyan Baş Sızdırmazlık Vidası M12 50.0 316 Stainless Steel

20226176


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
Alyan Baş Sızdırmazlık Vidası M5 16.0 303 Stainless Steel

20228484


Stok Seviyeleri
484 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Alyan Baş Sızdırmazlık Vidası M10 20.0 303 Stainless Steel

20224677


Stok Seviyeleri
47 Stokta
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Alyan Baş Sızdırmazlık Vidası M12 40.0 303 Stainless Steel

20224745


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
Alyan Baş Sızdırmazlık Vidası M3 6.0 303 Stainless Steel

20224400


Stok Seviyeleri
26 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Alyan Baş Sızdırmazlık Vidası M4 12.0 316 Stainless Steel

20225902


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Alyan Baş Sızdırmazlık Vidası M4 6.0 316 Stainless Steel

20225872


Stok Seviyeleri
749 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Alyan Baş Sızdırmazlık Vidası M3 20.0 303 Stainless Steel

20224448


Stok Seviyeleri
3516 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Alyan Baş Sızdırmazlık Vidası M3 12.0 303 Stainless Steel

20224431


Stok Seviyeleri
171 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Alyan Baş Sızdırmazlık Vidası M8 16.0 303 Stainless Steel

20224622


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0