Anu-Lok Kapak Başı Sabit Vidalar, güvenli ve titreşime dayanıklı bir bağlantı sunmak amacıyla tasarlanmış olup, kalıcı olarak bağlı kalmaktadır. Basit tork uygulamasını altıgen anahtarlar gibi aletlerle mümkün kılan bir kapak başı tasarımına sahiptir. Anu-Lok 180 (AnuLok), naylon somun gibi çalışan yeniden kullanılabilir bir naylon yama. Montaj sırasında, naylon yama dişler arasındaki boşluğu doldurmak için büzülür.
Uzmanlaşmış tutma mekanizması, titreşim veya mekanik stres nedeniyle montajdan tamamen ayrılmayı önlerken, tekrar tekrar sıkma ve gevşetmeye izin verir. Bu özellik, bakım veya düzenli erişim gerektiren uygulamalarda faydalıdır. Uygulamalar arasında elektronik muhafazalar, makine koruyucuları ve yapısal bileşenler bulunmaktadır.
Lütfen dikkat edin: Bu vidaların çapı azaltılmış bir şaftı vardır ve d1 boyutundaki eşdeğer makine vidası için önerilen torkta sıkılmamalıdır.
Malzeme: 303 paslanmaz dişli kilit ile Seri Kodu: SRP0154
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | l2 025 | A/F | H1 max | d3 max | d2 a012 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201,3636 TL - 287,7669 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.5
|
8.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
230,2867 TL - 329,138 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.5
|
8.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
187,4512 TL - 267,6305 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.5
|
8.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
160,3586 TL - 229,1884 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
6.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
193,6752 TL - 276,7834 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
6.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
117,5231 TL - 167,6809 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
6.0
|
3.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
129,2388 TL - 184,5223 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
7.5
|
4.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
124,1132 TL - 177,20 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
7.5
|
4.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
120,452 TL - 172,0743 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
7.5
|
5.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
109,8347 TL - 156,6975 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
4.5
|
2.5
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
118,2553 TL - 169,1454 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
4.5
|
2.5
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
107,638 TL - 153,7686 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
3.0
|
2.0
|
2.5
|
4.5
|
1.8
|
||
132,5338 TL - 189,2818 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
7.5
|
5.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
113,1297 TL - 161,8231 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
6.0
|
3.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
106,5396 TL - 152,3041 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
6.0
|
3.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
104,709 TL - 149,3752 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
6.0
|
3.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
109,8347 TL - 156,6975 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
6.0
|
3.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
116,4247 TL - 166,2165 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
7.5
|
4.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
105,4413 TL - 150,8396 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
4.5
|
2.5
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
676,2157 TL - 965,8132 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
25.0
|
19.0
|
20.0
|
30.0
|
16.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin