Ara Parçaları, yükseklik ayarı yetersiz olduğunda uygulamalardaki boşlukları kapatmak için kullanılır. Tamamen dik veya paralel olmayan bileşenlerde uygun boşluk ve hizalama oluşturur.
Uygulamada bir boşluk veya mesafe oluşturarak performansı, güvenilirliği ve ömrü artırır. Yüklerin ve basınçların eşit şekilde dağılmasına yardımcı olarak stres konsantrasyonu veya erken aşınma olasılığını azaltır. Titreşim veya hareket içeren uygulamalarda vazgeçilmezdir.
Kolay takılır ve otomotiv, endüstriyel makineler ve elektrikli cihazlar gibi ağır yük uygulamalarında yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SR62160
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | h | Cıvata İçin | d1 | Malzeme | d2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0
|
M16
|
17.5
|
Stainless Steel
|
45.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.0
|
M10
|
11.0
|
Stainless Steel
|
32.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
M48
|
52.0
|
Stainless Steel
|
105.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M30
|
33.0
|
Stainless Steel
|
70.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
M24
|
26.0
|
Stainless Steel
|
58.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.0
|
M6
|
6.6
|
Stainless Steel
|
25.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
M36
|
39.0
|
Stainless Steel
|
80.0
|
|||
| 31 Stokta |
4.0
|
M6
|
6.6
|
Steel
|
25.0
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin