Menü Arama

Ayarlanabilir Doğrusal Bilyeli Burçlar

Stokta

Ayarlanabilir Doğrusal Bilyeli Burçlar doğrusal hareket sistemlerinde kullanılır ve doğrusal eksen boyunca hassas konumlandırma sağlamak için tasarlanmıştır. Kafese yerleştirilmiş 4-6 yuvarlak bilye çemberi içeren bir yuvadan oluşur. Gövde boyunca inen ince oluk, dar alanda oturtulan bir yuvaya monte edildiğinde bilyeler ve şaft arasındaki iç ve dış yüzeyler arasındaki açıklığı kapatarak oynamayı önler.

Doğrusal şafta monte edildiğinde, bilyeli yataklar iç ve dış yüzeyler arasında dönerek pürüzsüz bir doğrusal hareket oluşturur.

-20C ila +80C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Baskı makineleri ve kayıt ekipmanları gibi sık sık değiştirilmesi veya ince ayar yapılması gereken uygulamalar ve imalat süreçleri için idealdir.

  • Doğrusal hareket sistemlerinde kullanılır ve doğrusal eksen boyunca hassas konumlandırma sağlamak için tasarlanmıştır.
  • -20C ila +80C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.
  • Baskı makineleri ve kayıt ekipmanları gibi sık sık değiştirilmesi veya ince ayar yapılması gereken uygulamalar ve imalat süreçleri için idealdir.
Malzeme: Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRL1711, SRL1708

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
27 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu l2 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l3 l1 d3 w1 Satın Al
615,825 TL - 879,7075 TL 5 Stokta
1.016,26 TL - 1.451,80 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
820,8025 TL - 1.172,745 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
545,3175 TL - 779,1525 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
827,05 TL - 1.181,3725 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
706,265 TL - 1.008,8225 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
220,4475 TL - 315,0525 TL 24 Stokta
  • / 2
Ayarlanabilir Doğrusal Bilyeli Burçlar 5.0 12.0 22.0 Stainless Steel

20155902

Fiyat Aralığı
879,7075 TL - 615,825 TL

Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • Dyn. load C max. N
    200.0
  • Static load C0 max. N
    260.0
  • Weight g
    12.0
  • Malzeme
    Stainless Steel
  • Ball Cage Material
    Resin
Ayarlanabilir Doğrusal Bilyeli Burçlar 20.0 32.0 45.0 Stainless Steel

20155605

Fiyat Aralığı
1.451,80 TL - 1.016,26 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dyn. load C max. N
    860.0
  • Static load C0 max. N
    1370.0
  • Weight g
    91.0
  • Malzeme
    Stainless Steel
  • Ball Cage Material
    Stainless Steel
Ayarlanabilir Doğrusal Bilyeli Burçlar 25.0 40.0 58.0 Stainless Steel

20155698

Fiyat Aralığı
1.172,745 TL - 820,8025 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dyn. load C max. N
    980.0
  • Static load C0 max. N
    1560.0
  • Weight g
    215.0
  • Malzeme
    Stainless Steel
  • Ball Cage Material
    Resin
Ayarlanabilir Doğrusal Bilyeli Burçlar 6.0 12.0 19.0 Stainless Steel

20157302

Fiyat Aralığı
779,1525 TL - 545,3175 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dyn. load C max. N
    200.0
  • Static load C0 max. N
    260.0
  • Weight g
    8.0
  • Malzeme
    Stainless Steel
  • Ball Cage Material
    Resin
Ayarlanabilir Doğrusal Bilyeli Burçlar 10.0 19.0 29.0 Stainless Steel

20157449

Fiyat Aralığı
1.181,3725 TL - 827,05 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dyn. load C max. N
    370.0
  • Static load C0 max. N
    540.0
  • Weight g
    30.0
  • Malzeme
    Stainless Steel
  • Ball Cage Material
    Stainless Steel
Ayarlanabilir Doğrusal Bilyeli Burçlar 20.0 32.0 45.0 Stainless Steel

20157326

Fiyat Aralığı
1.008,8225 TL - 706,265 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dyn. load C max. N
    860.0
  • Static load C0 max. N
    1370.0
  • Weight g
    91.0
  • Malzeme
    Stainless Steel
  • Ball Cage Material
    Resin
Ayarlanabilir Doğrusal Bilyeli Burçlar 6.0 12.0 19.0 Steel

20157241

Fiyat Aralığı
315,0525 TL - 220,4475 TL

Stok Seviyeleri
24 Stokta
Özellikler
  • Dyn. load C max. N
    200.0
  • Static load C0 max. N
    260.0
  • Weight g
    8.0
  • Malzeme
    Steel
  • GTIP Numarası
    8482800090