Menü Arama

Ball Plungers Press Fit

Stokta

These Press Fit Spring Plungers are used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors. Available in type 1 - Stainless Steel Housing and Ball – AISI 305/20c & type 2 - Plastic Housing and Stainless Steel Ball.

Series Code :SR6575

Seri Kodu: SR6575

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
13 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Gövde Diş Boyutu Saplama Diş Boyutu Asgari Tork Asgari Tork Gövde Malzemesi Tip Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.5 mm
9.0
11.0 N
28.0 N
Stainless Steel
1
912 Stokta
11.0 mm
13.0
9.0 N
22.0 N
Mavi Asetal
2
48552 Stokta
4.0 mm
6.0
6.0 N
14.0 N
Stainless Steel
1
97 Stokta
3.5 mm
4.0
3.0 N
8.0 N
Mavi Asetal
2
158 Stokta
5.0 mm
7.0
7.0 N
18.0 N
Stainless Steel
1
572 Stokta
8.5 mm
9.0
8.0 N
27.0 N
Mavi Asetal
2
816 Stokta
5.6 mm
6.0
6.0 N
14.0 N
Mavi Asetal
2
70 Stokta
10.0 mm
16.0
16.0 N
56.0 N
Stainless Steel
1
164 Stokta
4.6 mm
5.0
5.0 N
13.0 N
Mavi Asetal
2
1337673 84 Stokta
2.4 mm
4.0
4.0 N
9.0 N
Stainless Steel
1
396 Stokta
6.5 mm
7.0
6.0 N
15.0 N
Mavi Asetal
2
135 Stokta
3.0 mm
5.0
3.0 N
10.0 N
Stainless Steel
1
1475 Stokta
8.5 mm
13.0
16.0 N
37.0 N
Stainless Steel
1
Bilyeli Piston 9.0 mm 8.0 mm Stainless Steel

1337677


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Gövde Diş Uzunluğu
    6.4 mm
  • Asgari Tork
    28.0 N
  • Asgari Tork
    11.0 N
  • Burun Çapı
    8.0 mm
  • En
    1.1 mm
Bilyeli Piston 13.0 mm 10.0 mm Stainless Steel

1337685


Stok Seviyeleri
912 Stokta
Özellikler
  • Gövde Diş Uzunluğu
    8.5 mm
  • Asgari Tork
    22.0 N
  • Asgari Tork
    9.0 N
  • Burun Çapı
    10.0 mm
  • En
    1.7 mm
Bilyeli Piston 6.0 mm 5.0 mm Stainless Steel

1337675


Stok Seviyeleri
48552 Stokta
Özellikler
  • Gövde Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Asgari Tork
    14.0 N
  • Asgari Tork
    6.0 N
  • Burun Çapı
    5.0 mm
  • En
    1.0 mm
Bilyeli Piston 4.0 mm 3.0 mm Stainless Steel

1337680


Stok Seviyeleri
97 Stokta
Özellikler
  • Gövde Diş Uzunluğu
    2.4 mm
  • Asgari Tork
    8.0 N
  • Asgari Tork
    3.0 N
  • Burun Çapı
    3.0 mm
  • En
    0.7 mm
Bilyeli Piston 7.0 mm 6.0 mm Stainless Steel

1337676


Stok Seviyeleri
158 Stokta
Özellikler
  • Gövde Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Asgari Tork
    18.0 N
  • Asgari Tork
    7.0 N
  • Burun Çapı
    6.0 mm
  • En
    1.0 mm
Bilyeli Piston 9.0 mm 8.0 mm Stainless Steel

1337684


Stok Seviyeleri
572 Stokta
Özellikler
  • Gövde Diş Uzunluğu
    6.4 mm
  • Asgari Tork
    27.0 N
  • Asgari Tork
    8.0 N
  • Burun Çapı
    8.0 mm
  • En
    1.1 mm
Bilyeli Piston 6.0 mm 5.0 mm Stainless Steel

1337682


Stok Seviyeleri
816 Stokta
Özellikler
  • Gövde Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Asgari Tork
    14.0 N
  • Asgari Tork
    6.0 N
  • Burun Çapı
    5.0 mm
  • En
    1.0 mm
Bilyeli Piston 16.0 mm 12.0 mm Stainless Steel

1337679


Stok Seviyeleri
70 Stokta
Özellikler
  • Gövde Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Asgari Tork
    56.0 N
  • Asgari Tork
    16.0 N
  • Burun Çapı
    12.0 mm
  • En
    2.5 mm
Bilyeli Piston 5.0 mm 4.0 mm Stainless Steel

1337681


Stok Seviyeleri
164 Stokta
Özellikler
  • Gövde Diş Uzunluğu
    3.0 mm
  • Asgari Tork
    13.0 N
  • Asgari Tork
    5.0 N
  • Burun Çapı
    4.0 mm
  • En
    0.9 mm
Bilyeli Piston 4.0 mm 3.0 mm Stainless Steel

1337673


Stok Seviyeleri
84 Stokta
Özellikler
  • Gövde Diş Uzunluğu
    2.4 mm
  • Asgari Tork
    9.0 N
  • Asgari Tork
    4.0 N
  • Burun Çapı
    3.0 mm
  • En
    0.7 mm
Bilyeli Piston 7.0 mm 6.0 mm Stainless Steel

1337683


Stok Seviyeleri
396 Stokta
Özellikler
  • Gövde Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Asgari Tork
    15.0 N
  • Asgari Tork
    6.0 N
  • Burun Çapı
    6.0 mm
  • En
    1.0 mm
Bilyeli Piston 5.0 mm 4.0 mm Stainless Steel

1337674


Stok Seviyeleri
135 Stokta
Özellikler
  • Gövde Diş Uzunluğu
    3.0 mm
  • Asgari Tork
    10.0 N
  • Asgari Tork
    3.0 N
  • Burun Çapı
    4.0 mm
  • En
    0.9 mm
Bilyeli Piston 13.0 mm 10.0 mm Stainless Steel

1337678


Stok Seviyeleri
1475 Stokta
Özellikler
  • Gövde Diş Uzunluğu
    8.5 mm
  • Asgari Tork
    37.0 N
  • Asgari Tork
    16.0 N
  • Burun Çapı
    10.0 mm
  • En
    1.7 mm