This range of push-fit caps is designed for Banjo Union connections. They provide a protective cover during storage, transportation and testing . This helps prevent the entry of contaminants and fluid residue that could leak and damage the main component. The Banjo Union connector protects the banjo fitting when installed from the hydraulic hose connecting it to a fluid line.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRTOPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | l1 | H | l2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.669 in
17.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.614 in
41.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.945 in
24.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin